The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • 862542509
    EAN-nummer
    4011334351078
    Verpakking
    200 stuks

    Wandcontactdoos USA/Canada NEMA 6-20 R, Integro, polarwit glanzend 862542509

    Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een wederverkoper

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Wandcontactdoos USA/Canada NEMA 6-20 R, Integro, polarwit glanzend

    862542509

    • Bijpassende producten
    • Technische eigenschappen
    • Downloads
    Technische eigenschappen

    Maak jouw systeem compleet

    Onmisbare accessoires

    Previous
    Previous
    9191501
    9191501
    Inbouwdoos Ø49, 2-v, d=37 mm, 1x trekontlasting, berker Integro
    € 8,59/ Stuk
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst
    9191502
    9191502
    Inbouwdoos Ø49, 2-v, d=37 mm, 2x trekontlasting, berker Integro
    € 8,96/ Stuk
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst
    91820
    91820
    Inbouwdoos Ø45, 1-v, d=35 mm, met trekontlasting, berker Integro
    € 3,64/ Stuk
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst
    91933
    91933
    Inbouwdoos Ø49, 3-v, d=38 mm, met trekontlasting, berker Integro
    € 12,15/ Stuk
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst
    91887
    91887
    Inbouwdoos Ø49, 1-v, d=38 mm, met trekontlasting, berker Integro
    € 4,04/ Stuk
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst
    91883
    91883
    Inbouwdoos Ø49, 1-v, d=45 mm, met trekontlasting, berker Integro
    € 3,97/ Stuk
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Technische eigenschappen

    Span­ning
    • Nomi­nale span­ning
      250 V
    Stroom / tempe­ra­tuur
    • Nomi­nale stroom IN
      20 A
    Frequentie
    • Frequentie
      50 - 50 Hz
    Materiaal
    • Kleur
      Polarwit
    • RAL-­code
      9010
    • Afwerking opper­vlakte
      Glan­zend
    • Materiaal
      Ther­mo­plast
    • Opper­vlakte behan­de­ling
      Onbe­han­deld
    Afme­tingen
    • Hoogte
      55,50 mm
    • Breedte
      55,50 mm
    • Diepte
      28 mm
    • Inbouw­diepte
      19 mm
    Installatie, montage
    • Gemon­teerd op
      Inbouw­mon­tage
    Aansluitmogelijk­heden
    • Aansluit­wijze
      Schroefaansluiting
    • Aansluit­wijze
      Schroef­be­ves­ti­ging
    Samen­stel­ling
    • Type steker contact­doos
      NEMA
    • Stekerstand gedraaid
      Nee
    • Met klap­deksel
      Nee
    • Met signaal­lamp
      Nee
    • Met slot
      Nee
    Toebe­horen
    • Heeft tekst­veld
      Nee
    Capa­ci­teit
    • Aantal modulen
      1
    Veilig­heid
    • Met verhoogde aanraak­be­vei­li­ging
      Nee
    • IP-be­scher­mings­klasse (Ingress Protec­tion)
      IP20
    Func­ties
    • Met oriëntatiever­lich­ting
      Nee
    • Met func­tie­ver­lich­ting
      Nee
    Iden­ti­fi­catie
    • Met opdruk
      Nee

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding 862542509 | Hager Nederland

      Afbeelding 862542509

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad 862542509 | Hager Nederland

      Hager Productdatablad 862542509

      Wandcontactdoos USA/Canada NEMA 6-20 R, Integro, polarwit glanzend

      PDF
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Declaration | Hager Nederland

      Declaration

      Conformiteitsverklaring International 2021-12-21

      PDF
      226,75 kB
      Afbeelding Declaration of conformity International 2021-12-15 | Hager Nederland

      Declaration of conformity International 2021-12-15

      Conformiteitsverklaring International 2021-12-21

      PDF
      223,80 kB
    Meer documentatie
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Projectorganisatie
    • Referentieprojecten
    • Energiedistributie
    • Energiemanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Kabelmanagement
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Service en onderhoud

    Productcatalogus

    • Distributiesystemen
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen en beveiligen
    • Laadstations
    • Energiemanagement
    • Schakelmateriaal
    • Huis- en gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contact
    • Servicemelding
    • Vind een partner
    • Veelgestelde vragen
    • How-to video’s
    • Apps en tools
    • Documentatie
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group