blindpl. berker Integro, antraciet 945162505
Brutoprijs
€ 4,28
/ Stuk
*
Kies een wederverkoper
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Maak jouw systeem compleet
Optionele accessoires
-
Afdekraam voor schakelmateriaal 2 producten beschikbaar
Bijpassende producten
-
Bijpassende producten 67 producten beschikbaar
Maak jouw systeem compleet
Bijpassende producten
Technische eigenschappen
Materiaal
-
KleurAntraciet
-
RAL-codeVergelijkbaar met RAL 7021
-
Afwerking oppervlakteMat
-
MateriaalThermoplast
-
Oppervlakte behandelingOnbehandeld
Afmetingen
-
Hoogte55,50 mm
-
Breedte55,50 mm
-
Diepte18,60 mm
Veiligheid
-
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)IP20
Aansluitmogelijkheden
-
AansluitwijzeSchroefbevestiging
Identificatie
-
SamenstellingCentraalplaat
-
Gerelateerde Systeemintegro
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding 945162505
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad 945162505
blindpl. berker Integro, antraciet
PDF -
Technische appendix (multiproducten)
Maattekeningen Berker Integro
PDF524,31 kB
Meer documentatie