Service Temporarily Unavailable

The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.

WCD 12V 20A Integro bruin • 845712501 | Hager
EAN-nummer
4011334322856
Verpakking
200 stuks
Artikelgroep
K45
Brutoprijs
€ 17,95
/ Stuk *

Maak jouw systeem compleet

Bijpassende producten

  • Bijpassende producten 67 producten beschikbaar

Technische eigenschappen

Span­ning
  • Nomi­nale span­ning
    12 V
  • Uitgangsspan­ning
    12-24 V
Stroom / tempe­ra­tuur
  • Nomi­nale stroom
    20 A
Frequentie
  • Frequentie
    50 - 50 Hz
Vermogen
  • Uitgangs­ver­mogen
    240 W
Materiaal
  • Kleur
    Bruin
  • RAL-­code
    8017
  • Afwerking opper­vlakte
    Mat
  • Materiaal
    Ther­mo­plast
  • Opper­vlakte behan­de­ling
    Onbe­han­deld
  • Gere­la­teerde Systeem
    integro
Afme­tingen
  • Hoogte
    55,50 mm
  • Breedte
    55,50 mm
  • Inbouw­diepte inbouw­dozen
    46 mm
Aansluiting
  • Type connec­tor/steker
    Kabe­loog
Installatie, montage
  • Gemon­teerd op
    Inbouw­mon­tage
Aansluitmogelijk­heden
  • Aansluit­wijze
    Schroefaansluiting
  • Aansluit­wijze
    Schroef­be­ves­ti­ging
Samen­stel­ling
  • Stekerstand gedraaid
    Nee
  • Met klap­deksel
    Nee
  • Met signaal­lamp
    Nee
  • Met slot
    Nee
Toebe­horen
  • Heeft tekst­veld
    Nee
Capa­ci­teit
  • Aantal modulen
    1
Veilig­heid
  • Met verhoogde aanraak­be­vei­li­ging
    Nee
  • Slag­vast­heid IK
    IK05
  • IP-be­scher­mings­klasse (Ingress Protec­tion)
    IP20
Func­ties
  • Met oriëntatiever­lich­ting
    Nee
  • Met func­tie­ver­lich­ting
    Nee

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja
REACh-SVHC vrij Ja

Downloads

Meer documentatie
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.