B.ΠΛΑΙΣΙΟ Q.7 - 3 ΘΕΣΕΩΝ ΣΧΙΣΤΟΛΙΘΟΣ 10136030
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Προαιρετικά αξεσουάρ
-
Πρίζες σούκο 19 διαθέσιμα προϊόντα -
Πλήκτρο 30 διαθέσιμα προϊόντα -
Πρίζες Audio/Video 11 διαθέσιμα προϊόντα -
Διακόπτες / Μπουτόν ρολών 4 διαθέσιμα προϊόντα -
Πρίζες τηλεφώνου/δικτύου 12 διαθέσιμα προϊόντα -
Διακόπτης Touch για σύστημα bus 9 διαθέσιμα προϊόντα
Ολοκληρώστε το συστημά σας
- Πρίζες σούκο
- Πλήκτρο
- Πρίζες Audio/Video
- Διακόπτες / Μπουτόν ρολών
- Πρίζες τηλεφώνου/δικτύου
- Διακόπτης Touch για σύστημα bus
- Πλακίδια με αισθητήρα για ανιχνευτή κίνησης
- Κεντρικό κομμάτι για dimmer
- Μπουτόν
- διακόπτης
- Ανιχνευτής κίνησης για σύστημα bus
- Ηλεκτρονικοί διακόπτες ρολών
- Πλακίδια
- Κεντρικό τεμάχιο για διακόπτη ή μπουτόν
- Πλακίδια ηλεκτρονικών μηχανισμών
- Ρυθμιστές φωτισμού
- Ρυθμιστές φωτισμού ειδικών λειτουργιών
- Μπουτόν BUS KNX
- Κάλυμμα για το κουμπί πίεσης
- Πρίζες TV
- Μηχανισμοί εντολής και φωτεινής σήμασης
- Ηλεκτρονικοί μηχανισμοί
- Εξαρτήματα
- Καλύμματα κενών θέσεων
- Χρονοδιακόπτες για συστήματα bus
- Θερμοστάτες αναλογικοί
- Διακόπτες εξαερισμού
- Θερμοστάτες ψηφιακοί
- Πρίζες USB φόρτισης
- Bus coupler για σύστημα bus
- Βάση στήριξης modular jack connector
-
41096086B.ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ ΜΕ LED+ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΟ ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑΣ Q.1/Q.3/Q.7 ΑΝΘΡΑΚΙ
-
48046084B.ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ ΜΕ 2xUSB A+C Q.1/Q.3/Q.7 ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ
-
48046086B.ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ ΜΕ 2xUSB A+C Q.1/Q.3/Q.7 ΑΝΘΡΑΚΙ
-
48036089B.ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ ΜΕ 2xUSB Q.1/Q.3/Q.7 ΛΕΥΚΟ
-
48036086B.ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ ΜΕ 2xUSB Q.1/Q.3/Q.7 ΑΝΘΡΑΚΙ
-
48036084B.ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ ΜΕ 2xUSB Q.1/Q.3/Q.7 ΑΛΟΥΜ
-
41096084B.ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ ΜΕ LED+ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΟ ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑΣ Q.1/Q.3/Q.7 ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ
-
47516086B.ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ Q.1/Q.3/Q.7 ΑΝΘΡΑΚΙ
-
47516089B.ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ Q.1/Q.3/Q.7 ΛΕΥΚΟ
-
47516084B.ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ Q.1/Q.3/Q.7 ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ
-
47436013B.ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ Q.1/Q.3/Q.7 ΠΡΑΣΙΝΗ
-
41096089B.ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ ΜΕ LED+ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΟ ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑΣ Q.1/Q.3/Q.7 ΛΕΥΚΟ
-
41236084B.ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Q.1/Q.3/Q.7 ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ
-
41236086B.ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Q.1/Q.3/Q.7 ΑΝΘΡΑΚΙ
-
41236089B.ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Q.1/Q.3/Q.7 ΛΕΥΚΟ
-
41436084B.ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ Q.1/Q.3/Q.7 ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ
-
41436086B.ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ Q.1/Q.3/Q.7 ΑΝΘΡΑΚΙ
-
41436089B.ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ Q.1/Q.3/Q.7 ΛΕΥΚΟ
-
47436012B.ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ Q.1/Q.3/Q.7 ΚΟΚΚΙΝΗ
-
16966084B.ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΜΠΟΥΤΟΝ ΦΩΤΕΙΝΟΥ ΜΕ ΕΤΙΚΕΤΑ Q.1/Q.3/Q.7 ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ
-
16206086B.ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗ/ΜΠΟΥΤΟΝ Q.x ΑΝΘΡΑΚΙ
-
16206089B.ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗ/ΜΠΟΥΤΟΝ Q.x ΛΕΥΚΟ
-
16236084B.ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΚΟΜΜΥΤΑΤΕΡ Q.1/Q.3/Q.7 ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ
-
16236086B.ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΚΟΜΜΥΤΑΤΕΡ Q.1/Q.3/Q.7 ΑΝΘΡΑΚΙ
-
16236089B.ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΚΟΜΜΥΤΑΤΕΡ Q.1/Q.3/Q.7 ΛΕΥΚΟ
-
16246084B.ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΔΙΠΟΛΙΚΟΥ ΦΩΤΕΙΝΟΥ Q.1/Q.3/Q.7 ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ
-
16246086B.ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΔΙΠΟΛΙΚΟΥ ΦΩΤΕΙΝΟΥ Q.1/Q.3/Q.7 ΑΝΘΡΑΚΙ
-
16246089B.ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΔΙΠΟΛΙΚΟΥ ΦΩΤΕΙΝΟΥ Q.1/Q.3/Q.7 ΛΕΥΚΟ
-
16226084B.ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΔΙΠΟΛΙΚΟΥ Q.1/Q.3/Q.7 ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ
-
16226086B.ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΔΙΠΟΛΙΚΟΥ Q.1/Q.3/Q.7 ΑΝΘΡΑΚΙ
-
16226089B.ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΔΙΠΟΛΙΚΟΥ Q.1/Q.3/Q.7 ΛΕΥΚΟ
-
16446084B.ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΔΙΠΛΟΥ ΜΠΟΥΤΟΝ ΡΟΛΩΝ Q.1/Q.3/Q.7 ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ
-
16446086B.ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΔΙΠΛΟΥ ΜΠΟΥΤΟΝ ΡΟΛΩΝ Q.1/Q.3/Q.7 ΑΝΘΡΑΚΙ
-
16446089B.ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΔΙΠΛΟΥ ΜΠΟΥΤΟΝ ΡΟΛΩΝ Q.1/Q.3/Q.7 ΛΕΥΚΟ
-
16276089B.ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΚΟΜΜΥΤΑΤΕΡ ΦΩΤΕΙΝΟΥ Q.1/Q.3/Q.7 ΛΕΥΚΟ
-
16966086B.ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΜΠΟΥΤΟΝ ΦΩΤΕΙΝΟΥ ΜΕ ΕΤΙΚΕΤΑ Q.1/Q.3/Q.7 ΑΝΘΡΑΚΙ
-
16966089B.ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΜΠΟΥΤΟΝ ΦΩΤΕΙΝΟΥ ΜΕ ΕΤΙΚΕΤΑ Q.1/Q.3/Q.7 ΛΕΥΚΟ
-
16256084B.ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΡΟΛΩΝ Q.1/Q.3/Q.7 ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ
-
16256086B.ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΡΟΛΩΝ Q.1/Q.3/Q.7 ΑΝΘΡΑΚΙ
-
3315436089B.ΠΡΙΖΑ HDMI ΜΕ ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 90° Q.1/Q.3/Q.7 ΛΕΥΚΟ
-
3315436086B.ΠΡΙΖΑ HDMI ΜΕ ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 90° Q.1/Q.3/Q.7 ΑΝΘΡΑΚΙ
-
3315436084B.ΠΡΙΖΑ HDMI ΜΕ ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 90° Q.1/Q.3/Q.7 ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ
-
457209B.ΠΡΙΖΑ ΗΧΕΙΩΝ ΜΟΝΗ ΛΕΥΚΗ
-
457205B.ΠΡΙΖΑ ΗΧΕΙΩΝ ΜΟΝΗ ΑΝΘΡΑΚΙ
-
457309B.ΠΡΙΖΑ ΗΧΕΙΩΝ ΔΙΠΛΗ ΛΕΥΚΗ
-
457305B.ΠΡΙΖΑ ΗΧΕΙΩΝ ΔΙΠΛΗ ΑΝΘΡΑΚΙ
-
WDF4800AT1H.ΠΡΙΖΑ ΗΧΕΙΩΝ ΜΟΝΗ ΑΝΘΡΑΚΙ
-
WDF4800AT2H.ΠΡΙΖΑ ΗΧΕΙΩΝ ΔΙΠΛΗ ΑΝΘΡΑΚΙ
-
WDF4800PW1H.ΠΡΙΖΑ ΗΧΕΙΩΝ ΜΟΝΗ ΛΕΥΚΗ
-
WDF4800PW2H.ΠΡΙΖΑ ΗΧΕΙΩΝ ΔΙΠΛΗ ΛΕΥΚΗ
-
4587B.ΠΡΙΖΑ RJ45 ΔΙΠΛΗ STP Cat 6A - 500MHz
-
4539B.ΠΡΙΖΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ 2 ΓΡΑΜΜΩΝ
-
455401B.ΠΡΙΖΑ RJ45 ΜΟΝΗ STP Cat 6 - 250MHz
-
4586B.ΠΡΙΖΑ RJ45 ΜΟΝΗ STP Cat 6A - 500MHz
-
455501B.ΠΡΙΖΑ RJ45 ΔΙΠΛΗ STP Cat 6 - 250MHz
-
4538B.ΠΡΙΖΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΜΟΝΗ
-
WDF41073H.ΠΡΙΖΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΜΟΝΗ
-
WDF41076H.ΠΡΙΖΑ RJ45 ΜΟΝΗ STP Cat 6A - 500MHz
-
WDF410766H.ΠΡΙΖΑ RJ45 ΜΟΝΗ STP Cat 6 - 250MHz
-
WDF41083H.ΠΡΙΖΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ 2 ΓΡΑΜΜΩΝ
-
WDF410862H.ΠΡΙΖΑ RJ45 ΔΙΠΛΗ STP Cat 6A - 500MHz
-
WDF410866H.ΠΡΙΖΑ RJ45 ΔΙΠΛΗ STP Cat 6 - 250MHz
-
85145129B.NET ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗ/DIMMER 1 ΠΛΗΚΤΡΟΥ Q.x ΛΕΥΚΟ
-
85145126B.NET ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗ/DIMMER 1 ΠΛΗΚΤΡΟΥ Q.x ΑΝΘΡΑΚΙ
-
85145124B.NET ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗ/DIMMER 1 ΠΛΗΚΤΡΟΥ Q.x ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ
-
85146129B.NET ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗ/DIMMER 2 ΠΛΗΚΤΡΩΝ Q.x ΛΕΥΚΟ
-
85146126B.NET ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗ/DIMMER 2 ΠΛΗΚΤΡΩΝ Q.x ΑΝΘΡΑΚΙ
-
85146124B.NET ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗ/DIMMER 2 ΠΛΗΚΤΡΩΝ Q.x ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ
-
85648129B.NET ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗ/ΡΥΘΜ. ΦΩΤΙΣΜΟΥ 4 ΕΝΤ. ΛΕΥΚΟ Q.1/Q.3
-
85648126B.NET ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗ/ΡΥΘΜ. ΦΩΤΙΣΜΟΥ 4 ΕΝΤ. ΛΕΥΚΟ Q.1/Q.3
-
85648124B.NET ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗ/ΡΥΘΜ. ΦΩΤΙΣΜΟΥ 4 ΕΝΤ. ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ Q.1/Q.3
-
505601B.ΚΑΡΤΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 2A 250V
-
16406089B.ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΚΑΡΤΟΔΙΑΚΟΠΤΗ Q.1/Q.3/Q.7 ΛΕΥΚΟ
-
16406086B.ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΚΑΡΤΟΔΙΑΚΟΠΤΗ Q.1/Q.3/Q.7 ΑΝΘΡΑΚΙ
-
16406084B.ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΚΑΡΤΟΔΙΑΚΟΠΤΗ Q.1/Q.3/Q.7 ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ
-
16406099B.ΚΑΡΤΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΕ ΧΡΟΝΟΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ Q.1/Q.3/Q.7 ΛΕΥΚΟ
-
16406096B.ΚΑΡΤΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΕ ΧΡΟΝΟΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ Q.1/Q.3/Q.7 ΑΝΘΡΑΚΙ
-
16406094B.ΚΑΡΤΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΕ ΧΡΟΝΟΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ Q.1/Q.3/Q.7 ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ
-
395619B.ΜΠΟΥΤΟΝ ΜΕ ΚΟΡΔΟΝΙ 10A 250V~
-
503404B.ΜΠΟΥΤΟΝ 2 ΠΛΗΚΤΡΩΝ 4 ΕΝΤΟΛΩΝ 10A 250V~
-
5031B.ΜΠΟΥΤΟΝ 10A 250V~
-
5035B.ΜΠΟΥΤΟΝ 2 ΕΝΤΟΛΩΝ 10A 250V~
-
WDE503404H.ΜΠΟΥΤΟΝ 2 ΠΛΗΚΤΡΩΝ 4 ΕΝΤΟΛΩΝ 10A 250V~
-
WDE505601H.ΚΑΡΤΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 2A 250V
-
303808B.ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ A/R ΔΙΠΛΟΣ 10AX 250V~
-
303212B.ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΔΙΠΟΛΙΚΟΣ 16ΑX 250V~
-
633023B.ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΤΡΙΠΛΟΣ 16Α 250V~
-
3037B.ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ A/R ΜΕΣΑΙΟΣ 10A 250V~
-
3035B.ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΚΟΜΜΥΤΑΤΕΡ 10A 250V~
-
3036B.ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ A/R 10A 250V~
-
3031B.ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΠΛΟΣ ON/OFF 10A 250V~
-
WDE303212H.ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΔΙΠΟΛΙΚΟΣ 16AX 250V~
-
WDE3035H.ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΚΟΜΜΥΤΑΤΕΡ 10AX 250V~
-
WDE3036H.ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ A/R 10AX 250V~
-
WDE3037H.ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ A/R ΜΕΣΑΙΟΣ 10AX 250V~
-
WDE303808H.ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ A/R ΔΙΠΛΟΣ 10AX 250V~
-
WDE633023H.ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΤΡΙΠΛΟΣ 16AX 250V~
-
85345129B.NET ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ ΚΙΝΗΣΗΣ 1, 1M COMFORT Q.1/Q.3/Q.7 ΛΕΥΚΟ
-
85345126B.NET ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ ΚΙΝΗΣΗΣ 1, 1M COMFORT Q.1/Q.3/Q.7 ΑΝΘΡΑΚΙ
-
85345124B.NET ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ ΚΙΝΗΣΗΣ 1, 1M COMFORT Q.1/Q.3/Q.7 ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ
-
85346129B.NET ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ ΚΙΝΗΣΗΣ 2, 2M COMFORT Q.1/Q.3/Q.7 ΛΕΥΚΟ
-
85346126B.NET ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ ΚΙΝΗΣΗΣ 2, 2M COMFORT Q.1/Q.3/Q.7 ΑΝΘΡΑΚΙ
-
85346124B.NET ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ ΚΙΝΗΣΗΣ 2, 2M COMFORT Q.1/Q.3/Q.7 ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ
-
85241129B.NET ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΡΟΛΩΝ ΛΕΥΚΟ Q.1/Q.3
-
85241126B.NET ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΡΟΛΩΝ ΑΝΘΡΑΚΙ Q.1/Q.3
-
85241124B.NET ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΡΟΛΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ Q.1/Q.3
-
85741126B.NET ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ ΡΟΛΩΝ ΑΝΘΡΑΚΙ Q.1/Q.3
-
85221100B.NET ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΡΟΛΩΝ ΜΕ ΟΥΔΕΤΕΡΟ
-
85741124B.NET ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ ΡΟΛΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ Q.1/Q.3
-
14076086B.ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΠΡΙΖΑΣ RJ11/RJ45 Q.1/Q.3/Q.7 ΑΝΘΡΑΚΙ
-
11466084B.ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗ/ΜΠΟΥΤΟΝ ΜΕ ΚΟΡΔΟΝΙ Q.1/Q.3/Q.7 ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ
-
10336084B.ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΠΡΙΖΑΣ ΗΧΕΙΩΝ / USB Q.1/Q.3/Q.7 ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ
-
10336086B.ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΠΡΙΖΑΣ ΗΧΕΙΩΝ / USB Q.1/Q.3/Q.7 ΑΝΘΡΑΚΙ
-
10336089B.ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΠΡΙΖΑΣ ΗΧΕΙΩΝ / USB Q.1/Q.3/Q.7 ΛΕΥΚΟ
-
14096084B.ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΠΡΙΖΑΣ RJ11/RJ45 ΔΙΠΛΗΣ Q.1/Q.3/Q.7 ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ
-
14096086B.ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΠΡΙΖΑΣ RJ11/RJ45 ΔΙΠΛΗΣ Q.1/Q.3/Q.7 ΑΝΘΡΑΚΙ
-
14096089B.ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΠΡΙΖΑΣ RJ11/RJ45 ΔΙΠΛΗΣ Q.1/Q.3/Q.7 ΛΕΥΚΟ
-
14076084B.ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΠΡΙΖΑΣ RJ11/RJ45 Q.1/Q.3/Q.7 ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ
-
12036089B.ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΠΡΙΖΑΣ TV+FM+SAT Q.1/Q.3/Q.7 ΛΕΥΚΟ
-
14076089B.ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΠΡΙΖΑΣ RJ11/RJ45 Q.1/Q.3/Q.7 ΛΕΥΚΟ
-
11816086B.ΠΛΑΚΙΔΙΟ KEYSTONE 2xRJ45 Q.1/Q.3/Q.7 ΑΝΘΡΑΚΙ
-
11816089B.ΠΛΑΚΙΔΙΟ KEYSTONE 2xRJ45 Q.1/Q.3/Q.7 ΛΕΥΚΟ
-
11706084B.ΠΛΑΚΙΔΙΟ KEYSTONE RJ45 Q.1/Q.3/Q.7 ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ
-
11706086B.ΠΛΑΚΙΔΙΟ KEYSTONE RJ45 Q.1/Q.3/Q.7 ΑΝΘΡΑΚΙ
-
11706089B.ΠΛΑΚΙΔΙΟ KEYSTONE RJ45 Q.1/Q.3/Q.7 ΛΕΥΚΟ
-
12036084B.ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΠΡΙΖΑΣ TV+FM+SAT Q.1/Q.3/Q.7 ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ
-
12036086B.ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΠΡΙΖΑΣ TV+FM+SAT Q.1/Q.3/Q.7 ΑΝΘΡΑΚΙ
-
1080608900B.ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟΥ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΡΟΛΩΝ Q.1/Q.3/Q.7 ΛΕΥΚΟ
-
1080608600B.ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟΥ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΡΟΛΩΝ Q.1/Q.3/Q.7 ΑΝΘΡΑΚΙ
-
1080608400B.ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟΥ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΡΟΛΩΝ Q.1/Q.3/Q.7 ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ
-
1096608900B.ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ 4Θ. Q.1/Q.3/Q.7 ΛΕΥΚΟ
-
1096608600B.ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ 4Θ. Q.1/Q.3/Q.7 ΑΝΘΡΑΚΙ
-
1096608400B.ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ 4Θ. Q.1/Q.3/Q.7 ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ
-
11466089B.ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗ/ΜΠΟΥΤΟΝ ΜΕ ΚΟΡΔΟΝΙ Q.1/Q.3/Q.7 ΛΕΥΚΟ
-
11466086B.ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗ/ΜΠΟΥΤΟΝ ΜΕ ΚΟΡΔΟΝΙ Q.1/Q.3/Q.7 ΑΝΘΡΑΚΙ
-
85141129B.NET ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗ/ΡΥΘΜ. ΦΩΤΙΣΜΟΥ 1 ΕΝΤΟΛΗΣ Q.x ΛΕΥΚΟ
-
85141126B.NET ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗ/ΡΥΘΜ. ΦΩΤΙΣΜΟΥ 1 ΕΝΤΟΛΗΣ Q.x ΑΝΘΡΑΚΙ
-
85141124B.NET ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗ/ΡΥΘΜ. ΦΩΤΙΣΜΟΥ 1 ΕΝΤΟΛΗΣ Q.x ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ
-
85142129B.NET ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗ/ΡΥΘΜ. ΦΩΤΙΣΜΟΥ 2 ΕΝΤΟΛΩΝ Q.x ΛΕΥΚΟ
-
85142126B.NET ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗ/ΡΥΘΜ. ΦΩΤΙΣΜΟΥ 2 ΕΝΤΟΛΩΝ Q.x ΑΝΘΡΑΚΙ
-
85142124B.NET ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗ/ΡΥΘΜ. ΦΩΤΙΣΜΟΥ 2 ΕΝΤΟΛΩΝ Q.x ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ
-
2873B.ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ LED 100W/ΑΛΟΓΟΝΟΥ 500W ΕΠΑΓΩΓΙΚΟΥ Μ/Σ
-
2973B.ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ UNIVERSAL 210W / LED 60W
-
296110B.ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ UNIVERSAL 420W / LED 100W
-
296210B.ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ 296110
-
2909B.ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ 200W / LED 40W
-
85421200B.NET ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ UNIVERSAL 400W/70W LED
-
85422100B.NET ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ UNIVERSAL 2 ΕΞΟΔΩΝ 300W/54W LED
-
75662729ΜΠΟΥΤΟΝ KNX 4 ΕΝΤΟΛΩΝ ΜΕ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ Q.1/Q.3/Q.7 ΛΕΥΚΟ
-
80141170B.ΜΠΟΥΤΟΝ KNX 1 ΠΛΗΚΤΡΟΥ/2 ΕΝΤΟΛΩΝ Q.x/K.x ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΗ
-
80143329B.ΜΠΟΥΤΟΝ KNX 6 ΕΝΤΟΛΩΝ Q.1/Q.3/Q.7 ΛΕΥΚΟ
-
80144329B.ΜΠΟΥΤΟΝ KNX 8 ΕΝΤΟΛΩΝ Q.1/Q.3/Q.7 ΛΕΥΚΟ
-
80142329B.ΜΠΟΥΤΟΝ KNX 4 ΕΝΤΟΛΩΝ Q.1/Q.3/Q.7 ΛΕΥΚΟ
-
80142170B.ΜΠΟΥΤΟΝ KNX 2 ΠΛΗΚΤΡΩΝ/4 ΕΝΤΟΛΩΝ Q.x/K.x ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΗ
-
80141329B.ΜΠΟΥΤΟΝ KNX 2 ΕΝΤΟΛΩΝ Q.1/Q.3/Q.7 ΛΕΥΚΟ
-
80143321B.ΜΠΟΥΤΟΝ KNX 6 ΕΝΤΟΛΩΝ Q.1/Q.3/Q.7 ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ
-
80143326B.ΜΠΟΥΤΟΝ KNX 6 ΕΝΤΟΛΩΝ Q.1/Q.3/Q.7 ΑΝΘΡΑΚΙ
-
80141321B.ΜΠΟΥΤΟΝ KNX 2 ΕΝΤΟΛΩΝ Q.1/Q.3/Q.7 ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ
-
80144321B.ΜΠΟΥΤΟΝ KNX 8 ΕΝΤΟΛΩΝ Q.1/Q.3/Q.7 ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ
-
80141326B.ΜΠΟΥΤΟΝ KNX 2 ΕΝΤΟΛΩΝ Q.1/Q.3/Q.7 ΑΝΘΡΑΚΙ
-
80144326B.ΜΠΟΥΤΟΝ KNX 8 ΕΝΤΟΛΩΝ Q.1/Q.3/Q.7 ΑΝΘΡΑΚΙ
-
80142321B.ΜΠΟΥΤΟΝ KNX 4 ΕΝΤΟΛΩΝ Q.1/Q.3/Q.7 ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ
-
80142326B.ΜΠΟΥΤΟΝ KNX 4 ΕΝΤΟΛΩΝ Q.1/Q.3/Q.7 ΑΝΘΡΑΚΙ
-
80960229B.ΠΛΑΚΙΔΙΟ KNX ΕΝΣΩΜΑΤ. BUS COUPLER LED ΜΟΝΟ Q.1/Q.3 ΛΕΥΚΟ
-
80960226B.ΠΛΑΚΙΔΙΟ KNX ΕΝΣΩΜΑΤ. BUS COUPLER LED ΜΟΝΟ Q.1/Q.3 ΑΝΘΡΑΚΙ
-
80960221B.ΠΛΑΚΙΔΙΟ KNX ΕΝΣΩΜΑΤ. BUS COUPLER LED ΜΟΝΟ Q.1/Q.3 ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ
-
80960329B.ΠΛΑΚΙΔΙΟ KNX ΕΝΣΩΜΑΤ. BUS COUPLER LED ΔΙΠΛΟ Q.1/Q.3 ΛΕΥΚΟ
-
80960326B.ΠΛΑΚΙΔΙΟ KNX ΕΝΣΩΜΑΤ. BUS COUPLER LED ΔΙΠΛΟ Q.1/Q.3 ΑΝΘΡΑΚΙ
-
80960321B.ΠΛΑΚΙΔΙΟ KNX ΕΝΣΩΜΑΤ. BUS COUPLER LED ΔΙΠΛΟ Q.1/Q.3 ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ
-
450210B.ΠΡΙΖΑ TV+FM ΑΠΛΗ 4dB
-
451510B.ΠΡΙΖΑ TV+FM ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ/ΤΕΡΜΑΤΙΚΗ 10dB
-
451515B.ΠΡΙΖΑ TV+FM ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ/ΤΕΡΜΑΤΙΚΗ 15dB
-
452210B.ΠΡΙΖΑ TV+FM+SAT ΑΠΛΗ 2, 5 dB
-
WDF4592H.ΠΡΙΖΑ TV+FM ΑΠΛΗ 4dB
-
WDF45921H.ΠΡΙΖΑ TV+FM ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ/ΤΕΡΜΑΤΙΚΗ 10dB
-
WDF45922H.ΠΡΙΖΑ TV+FM ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ/ΤΕΡΜΑΤΙΚΗ 15dB
-
WDF4593H.ΠΡΙΖΑ TV+FM+SAT ΑΠΛΗ 2, 5 dB
Τεχνικές ιδιότητες
-
Αριθμός στοιχείων διακόπτη3
-
ΧρώμαΣχιστόλιθος
-
Κωδικός RAL7021
-
Φινίρισμα επιφάνειαςΜατ
-
ΥλικόΣχιστόλιθος
-
ΜεταχείρισηΑκατέργαστο
-
Ύψος95,20 mm
-
Πλάτος237,20 mm
-
Βάθος9,90 mm
-
Πλακίδια με θέση επιγραφήςΟχι
-
Θέση τοποθέτησης/σύνδεσηςΟριζόντια, Κάθετα
-
Κατηγορία προστασίας (IP)IP20
-
Αντοχή σε κρούση IKIK02
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Product datasheet
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος 10136030
B.ΠΛΑΙΣΙΟ Q.7 - 3 ΘΕΣΕΩΝ ΣΧΙΣΤΟΛΙΘΟΣ
PDF -
Declaration of conformity
Declaration of conformity International 2021-07-28
Declaration of conformity International 2021-09-28
PDF295,11 kB
Ανακαλύψτε περισσότερα από αυτήν τη σειρά προϊόντων
-
5
-
1
10136189B.ΠΛΑΙΣΙΟ Q.7 - 3 ΘΕΣΕΩΝ ΛΕΥΚΟΤιμή36,12 €/ τμχ36,12 €/ τμχ -
2
10156189B.ΠΛΑΙΣΙΟ Q.7 - 5 ΘΕΣΕΩΝ ΛΕΥΚΟΤιμή79,38 €/ τμχ79,38 €/ τμχ -
3
10116079B.ΠΛΑΙΣΙΟ Q.7 ΜΟΝΟ ΓΥΑΛΙ ΛΕΥΚΟΤιμή62,46 €/ τμχ62,46 €/ τμχ -
4
10126079B.ΠΛΑΙΣΙΟ Q.7 - 2 ΘΕΣΕΩΝ ΓΥΑΛΙ ΛΕΥΚΟΤιμή99,80 €/ τμχ99,80 €/ τμχ -
5
10126074B.ΠΛΑΙΣΙΟ Q.7 - 2 ΘΕΣΕΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΑΜΜΟΒΟΛΙΣΜΕΝΟΤιμή117,28 €/ τμχ117,28 €/ τμχ