Περισσότερα προϊόντα
Απαραίτητα αξεσουάρ
80040001
B.ΧΩΝΕΥΤΟΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΗΣ (BUS COUPLER) KNX
146,96 €/ τμχ
Συμβατά προϊόντα
-
Κωδικοί 81 διαθέσιμα προϊόντα
Κωδικοί
Τεχνικές ιδιότητες
Εγκατάσταση, τοποθέτηση
-
ΤοποθέτησηΧωνευτή τοποθέτηση
Συνθήκες χρήσης
-
Θερμοκρασία λειτουργίας-5 - 45 °C
Ηλεκτρικό ρεύμα
-
Κατανάλωση ρεύματος bus κατά τη μεταφορά δεδομένων20 mA
Λειτουργίες
-
Με θερμοστάτηΝαί
Διαστάσεις
-
Ύψος58,70 mm
-
Πλάτος58,70 mm
-
Βάθος33,70 mm
Εξοπλισμός
-
Αριθμός δυαδικών εισόδων8
Έλεγχοι και ενδείξεις
-
Με ένδειξη LEDΝαί
Υλικά
-
ΧρώμαΑλουμίνιο
-
Κωδικός RALΠαρόμοιο με το RAL 9006
-
ΥλικόΘερμοπλαστικό
-
Φινίρισμα επιφάνειαςΜατ
Οθόνη
-
Με οθόνηΟχι
Παρελκόμενα
-
Πλακίδια με θέση επιγραφήςΝαί
Κείμενο
-
Λειτουργίαλειτουργία για χειροκίνητη διακοπτή των αυτόματων λειτουργιών που έχουν ήδη ενεργοποιηθεί
-
ΑσφάλειαΜε προστασία αποσυναρμολόγησης
-
ΘερμοκρασίαΕνσωματωμένος αισθητήρας θερμοκρασίας με έξοδο των τιμών μέτρησης μέσω αντικειμένου
Πεδίο εφαρμογής
-
Περιλαμβάνεται ο σύνδεσμος busΟχι
Συμμόρφωση με τον νόμο περί δεδομένων
-
Η δημιουργία δεδομένωνΝαί
-
Τύποι δεδομένωνΒασικές πληροφορίες, Γενικό τηλεγράφημα KNX
-
Μορφές δεδομένωνKNX (TP)
-
Εκτιμώμενος ημερήσιος όγκος δεδομένων10 KB - 100 KB
-
Δημιουργία δεδομένων σε πραγματικό χρόνοΝαί
-
Δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στη συσκευήΟχι
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Φύλλο δεδομένων προϊόντος
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος 80144321
B.ΜΠΟΥΤΟΝ KNX 8 ΕΝΤΟΛΩΝ Q.1/Q.3/Q.7 ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ
PDF -
KNX product database
ETS4-ETS5 - KNX Database for KNX Push Button xgang
KNX product database International 2020-01-01
KNXPROD1,08 MB -
Application Guide
Application description EASY for 8014X3XX, 8016X7XX, 8016X8XX - KNX Push button xgang (EN, 2022-01), easy link
Application Guide en-GB 2022-01-17
PDF3,00 MB
Application description ETS for 8014X3XX-8016X7XX-8016X8XX - KNX Push Button (EN, 2021-10)
Application Guide en-GB 2021-10-12
PDF3,20 MB -
Declaration of conformity
Declaration of conformity International 2022-11-22
PDF323,59 kB
Declaration of conformity International 2023-02-22
PDF318,66 kB
EU Declaration of Conformity
Declaration of conformity en-US 2026-01-28
PDF432,75 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση