ΧΩΝΕΥΤΟΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΗΣ (BUS COUPLER) KNX 75040001
EAN
4011334161844
Συσκευασία
1 τμχ
Τιμή
136,54 €
/ τμχ
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Απαραίτητα αξεσουάρ
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Τεχνικές ιδιότητες
Ρυθμίσεις
-
Υποστηριζόμενη λειτουργία διαμόρφωσηςETS
Συνδεσιμότητα
-
Με σύστημα bus KNX radioΟχι
-
Τρόπος στήριξηςΣτερέωση με βιδες
Συνθήκες χρήσης
-
Θερμοκρασία λειτουργίας-5 - 45 °C
Εγκατάσταση, τοποθέτηση
-
ΤοποθέτησηΧωνευτή τοποθέτηση
Τάση
-
Τάση λειτουργίας μέσω bus21 - 32 V
Διαστάσεις
-
Ενσωματωμένο βάθος21,80 mm
Υλικά
-
ΥλικόΜέταλλο, Πλαστικό
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Installation manual
Installation manual en-GB, pl-PL 2020-01-01
PDF215,49 kB -
KNX product database
KNX Database (from ETS2) for 75040001 - Bus coupling unit flush-mounted (2005-11)
KNX product database International 2023-08-25
VD18,90 kBKNX Database (from ETS2) for 75040001 - Bus coupling unit flush-mounted (2005-11)
KNX product database International 2023-08-25
VD145,02 kB -
Declaration of conformity
Declaration of conformity International 2021-02-26
PDF902,08 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση