The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ελλάδα
  • Επικοινωνία
Εικόνα Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Μενού
    • E-catalogue
    • Λύσεις
    • Για το έργο σας
    • On-line εργαλεία
    • Γνώση και έμπνευση
    • Υποστήριξη
    • Ποιοι είμαστε
    • Download Center
    Λογαριασμός
    • Home
    • Κατάλογος
    • Σύστημα έξυπνου κτιρίου KNX
    • Διακόπτες ΚΝΧ και αισθητήρια
    • αισθητήρας αφής B.IQ
    • 75663593
    EAN
    4011334257264
    Συσκευασία
    1 τμχ
    Data act notice en-GB 2026-11-05
    • αισθητήρας αφής B.IQ

    B.IQ ΜΠΟΥΤΟΝ ΜΕ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ INOX 6 ΕΝΤΟΛΩΝ 75663593

    Τιμή
    560,74 €
    / τμχ
    560,74 €
    / τμχ
    Προσθήκη σε λίστα
    Προσθήκη σε λίστα

    Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων

    Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων

    Δημιουργία λογαριασμού Συνδεθείτε

    B.IQ ΜΠΟΥΤΟΝ ΜΕ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ INOX 6 ΕΝΤΟΛΩΝ

    75663593

    • Αξεσουάρ
    • Τεχνικές ιδιότητες
    • Περιβαλλοντική αξία
    • Τεκμηρίωση
    • Περισσότερα προϊόντα
    Κατεβάστε το φύλλο δεδομένων

    Περισσότερα προϊόντα

    Απαραίτητα αξεσουάρ

    Previous
    Previous
    75040001
    75040001
    ΧΩΝΕΥΤΟΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΗΣ (BUS COUPLER) KNX
    147,68 €/ τμχ
    Προσθήκη σε λίστα
    Προσθήκη σε λίστα

    Ανακαλύψτε τα

    • Ετικέτες σήμανσης 1 διαθέσιμα προϊόντα

    Συμβατά προϊόντα

    • Κωδικοί 1 διαθέσιμα προϊόντα

    Περισσότερα προϊόντα

    • Ετικέτες σήμανσης
    • 75900080

      B.IQ ΘΗΚΗ ΕΤΤΙΚΕΤΩΝ 2 ΕΩΣ 6 ΕΝΤΟΛΩΝ

      19,90 €  / τμχ*

    Κωδικοί

    • 75040001

      ΧΩΝΕΥΤΟΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΗΣ (BUS COUPLER) KNX

      147,68 €  / τμχ*

    Τεχνικές ιδιότητες

    Εγκατάσταση, τοποθέτηση
    • Τοποθέτηση
      Χωνευτή τοποθέτηση
    Συνθήκες χρήσης
    • Θερμοκρασία λειτουρ­γίας
      -5 - 45 °C
    Λειτουρ­γίες
    • Με θερμοστάτη
      Ναί
    Διαστάσεις
    • Ύψος
      119,60 mm
    • Πλάτος
      88,50 mm
    • Βάθος
      16,65 mm
    Εξοπλισμός
    • Αριθμός δυαδικών εισόδων
      8
    Έλεγχοι και ενδεί­ξεις
    • Με ένδειξη LED
      Ναί
    Υλικά
    • Χρώμα
      Ανοξεί­δωτο ατσάλι
    • Κωδικός RAL
      9022
    • Υλικό
      Μέταλλο, Stainless steel
    • Φινίρισμα επιφάνειας
      Ματ
    Οθόνη
    • Με οθόνη
      Ναί
    Παρελ­κόμενα
    • Πλακίδια με θέση επιγραφής
      Οχι
    Κείμενο
    • Λειτουργία
      Για λειτουρ­γίες διακόπτη, μπουτόν , ρυθμιστή έντασης φωτισμού (dimmer), περσίδων και θερμοστάτη, Με λειτουργία προστασίας βαλβίδας, Μπορεί να ενερ­γοποι­ηθεί η λειτουργία βοηθητικού μπουτόν
    • Τρόπος λειτουρ­γίας
      Τρόπος λειτουρ­γίας ανιχνευτή: comfort, αναμονή, νυχτερινή λειτουρ­γία, προστασία έναντι παγετού­/θέρ­μανσης
    • Ασφάλεια
      Με προστασία αποσυναρ­μολόγησης
    • Θερμοκρασία
      Μέτρηση θερμοκρασίας μέσω εσωτερικού αισθητήρα θερμοκρασίας ή/και εξωτερικού αντικει­μένου επικοι­νωνίας (παραμετροποι­ήσιμος λόγος στάθ­μισης), Παροχή εσωτερικής τιμής θερμοκρασίας μέσω αντικει­μένου επικοι­νωνίας
    Πεδίο εφαρ­μογής
    • Περιλαμ­βάνεται ο σύνδεσμος bus
      Οχι
    Συμμόρ­φωση με τον νόμο περί δεδομένων
    • Η δημιουργία δεδομένων
      Ναί
    • Τύποι δεδομένων
      Γενικό τηλεγράφημα KNX, Μέτρηση θερμοκρασίας, Θερμοστάτης
    • Μορφές δεδομένων
      KNX (TP)
    • Εκτιμώμενος ημερήσιος όγκος δεδομένων
      10 KB - 100 KB
    • Δημιουργία δεδομένων σε πραγ­ματικό χρόνο
      Ναί
    • Δεδομένα που είναι αποθηκευ­μένα στη συσκευή
      Οχι

    Περιβαλλοντική αξία

    Συμμόρφωση RoHS Ναι
    Σύμφωνο με REACh - Χωρίς SVHC Ναι

    Πιστοποιήσεις και έγγραφα

    REACH declaration 75663593
    PDF
    RoHS report 75663593
    PDF

    Λήψεις

    • Εικόνα προϊόντος

      Εικόνα 75663593 | Hager

      Εικόνα προϊόντος 75663593

    • Φύλλο δεδομένων προϊόντος

      Εικόνα Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος 75663593 | Hager

      Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος 75663593

      B.IQ ΜΠΟΥΤΟΝ ΜΕ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ INOX 6 ΕΝΤΟΛΩΝ

      PDF
    • Installation manual

      Εικόνα Manual for 7566xx - B.IQ push-button with thermostat (EN, 2021-01) | Hager

      Manual for 7566xx - B.IQ push-button with thermostat (EN, 2021-01)

      Installation manual en-GB 2007-01-23

      PDF
      164,52 kB
      Εικόνα Manual for 7566xx - B.IQ push-button with thermostat (EN, 2021-01) | Hager

      Manual for 7566xx - B.IQ push-button with thermostat (EN, 2021-01)

      Installation manual en-GB 2007-01-23

      PDF
      2,09 MB
    • Software & Firmware Updates

      Εικόνα Label templates DesignPro 2000 for B.IQ touch sensors - 7516xx-7566xx 2014-01 | Hager

      Label templates DesignPro 2000 for B.IQ touch sensors - 7516xx-7566xx 2014-01

      Software & Firmware Updates de-DE 2023-10-30

      ZIP
      72,77 kB
    • KNX product database

      Εικόνα KNX plugin for 7566xx-BIQ - B.IQ push-button with thermostat (V205) | Hager

      KNX plugin for 7566xx-BIQ - B.IQ push-button with thermostat (V205)

      KNX product database en-GB, de-DE 2023-08-25

      EXE
      9,16 MB
      Εικόνα KNX plugin for 7566359xx-7566459xx-7566559xx - B.IQ push-button with thermostat (V107B) | Hager

      KNX plugin for 7566359xx-7566459xx-7566559xx - B.IQ push-button with thermostat (V107B)

      KNX product database de-DE 2023-08-25

      EXE
      6,34 MB
      Εικόνα KNX plugin for 7566359xx-7566459xx-7566559xx - B.IQ push-button with thermostat (V107B) | Hager

      KNX plugin for 7566359xx-7566459xx-7566559xx - B.IQ push-button with thermostat (V107B)

      KNX product database de-DE 2023-08-25

      ZIP
      7,59 MB
      Εικόνα KNX plugin for 7566359xx-7566459xx-7566559xx - B.IQ push-button with thermostat (V108B) | Hager

      KNX plugin for 7566359xx-7566459xx-7566559xx - B.IQ push-button with thermostat (V108B)

      KNX product database de-DE 2023-08-25

      EXE
      7,72 MB
      Εικόνα KNX plugin for 7566359xx-7566459xx-7566559xx - B.IQ push-button with thermostat (V108B) | Hager

      KNX plugin for 7566359xx-7566459xx-7566559xx - B.IQ push-button with thermostat (V108B)

      KNX product database en-GB 2023-08-25

      EXE
      6,35 MB
      Εικόνα KNX plugin for 7566359xx-7566459xx-7566559xx - B.IQ push-button with thermostat (V108B) | Hager

      KNX plugin for 7566359xx-7566459xx-7566559xx - B.IQ push-button with thermostat (V108B)

      KNX product database en-GB 2023-08-25

      EXE
      7,72 MB
      Εικόνα KNX plugin for 7566359xx-7566459xx-7566559xx - B.IQ push-button with thermostat (V108B) | Hager

      KNX plugin for 7566359xx-7566459xx-7566559xx - B.IQ push-button with thermostat (V108B)

      KNX product database de-DE 2023-08-25

      EXE
      6,35 MB
    • Application Guide

      Εικόνα Application description ETS for 75663xx-75664xx-75665xx - B.IQ push-button with thermostat (EN, 2007-01) | Hager

      Application description ETS for 75663xx-75664xx-75665xx - B.IQ push-button with thermostat (EN, 2007-01)

      Application Guide en-GB 2020-01-01

      PDF
      200,30 kB
      Εικόνα Application description ETS for 756635xx-756636xx-756645xx-756646xx-756655xx-756656xx - B.IQ push-button with thermostat (EN, 2004-09) | Hager

      Application description ETS for 756635xx-756636xx-756645xx-756646xx-756655xx-756656xx - B.IQ push-button with thermostat (EN, 2004-09)

      Application Guide en-GB 2020-01-01

      PDF
      2,39 MB
      Εικόνα Application description ETS for 756635xx-756636xx-756645xx-756646xx-756655xx-756656xx - B.IQ push-button with thermostat (EN, 2007-07) | Hager

      Application description ETS for 756635xx-756636xx-756645xx-756646xx-756655xx-756656xx - B.IQ push-button with thermostat (EN, 2007-07)

      Application Guide en-GB 2020-01-01

      PDF
      2,63 MB
    • Declaration of conformity

      Εικόνα Declaration of Conformity | Hager

      Declaration of Conformity

      Declaration of conformity International 2021-05-04

      PDF
      269,33 kB
      Εικόνα Declaration of Conformity | Hager

      Declaration of Conformity

      Declaration of conformity International 2021-05-04

      PDF
      269,68 kB
    Περισσότερα τεκμηρίωση

    Ανακαλύψτε περισσότερα από αυτήν τη σειρά προϊόντων

      5
    • 1
      75665593 - B.IQ ΜΠΟΥΤΟΝ ΜΕ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ INOX 10 ΕΝΤΟΛΩΝ
      75665593
      B.IQ ΜΠΟΥΤΟΝ ΜΕ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ INOX 10 ΕΝΤΟΛΩΝ
      Τιμή
      846,97 €
      / τμχ
      846,97 €
      / τμχ
    • 2
      75163599 - B.IQ ΜΠΟΥΤΟΝ 6 ΕΝΤΟΛΩΝ COMFORT ΛΕΥΚΟ
      75163599
      B.IQ ΜΠΟΥΤΟΝ 6 ΕΝΤΟΛΩΝ COMFORT ΛΕΥΚΟ
      Τιμή
      208,96 €
      / τμχ
      208,96 €
      / τμχ
    • 3
      75162599 - B.IQ ΜΠΟΥΤΟΝ 4 ΕΝΤΟΛΩΝ COMFORT ΛΕΥΚΟ
      75162599
      B.IQ ΜΠΟΥΤΟΝ 4 ΕΝΤΟΛΩΝ COMFORT ΛΕΥΚΟ
      Τιμή
      179,03 €
      / τμχ
      179,03 €
      / τμχ
    • 4
      75164593 - B.IQ ΜΠΟΥΤΟΝ 8 ΕΝΤΟΛΩΝ COMFORT INOX
      75164593
      B.IQ ΜΠΟΥΤΟΝ 8 ΕΝΤΟΛΩΝ COMFORT INOX
      Τιμή
      400,76 €
      / τμχ
      400,76 €
      / τμχ
    • 5
      75162594 - B.IQ ΜΠΟΥΤΟΝ 4 ΕΝΤΟΛΩΝ COMFORT ΑΝΟΔΙΩΜΕΝΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ
      75162594
      B.IQ ΜΠΟΥΤΟΝ 4 ΕΝΤΟΛΩΝ COMFORT ΑΝΟΔΙΩΜΕΝΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ
      Τιμή
      318,28 €
      / τμχ
      318,28 €
      / τμχ

    Προϊόντα και Λύσεις

    • E-catalogue
    • Διανομή ενέργειας
    • Διαχείριση ενέργειας
    • Διαχείριση καλωδίων
    • Αυτοματισμοί κτιρίων
    • Διακοπτικό υλικό
    • Έξυπνo σπίτι

    Επικοινωνία και Υποστήριξη

    • Επικοινωνία
    • FAQs
    • How-to videos
    • On-line Εργαλεία
    • Έντυπα
    • Ακαδημία Hager

    Σχετικά με εμάς

    Οι λύσεις που προσφέρουμε καλύπτουν όλες τις ανάγκες μιας σύγχρονης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και αφορούν τόσο τη διανομή ηλεκτρικής ενέργειας και τη διαχείριση καλωδίων όσο και τις έξυπνες τεχνολογίες διαχείρισης και ελέγχου κτιριακών εγκαταστάσεων.

    Μάθετε περισσότερα για μάς

    • Πολιτική απορρήτου
    • Cookies
    • Αναφορά προβλήματος

    Hager Hellas A.E.B.E.
    Μάτσα 7
    Κηφισιά 14564
    Ελλάδα