B.IQ ΘΗΚΗ ΕΤΤΙΚΕΤΩΝ 2 ΕΩΣ 6 ΕΝΤΟΛΩΝ 75900080
EAN
4011334257431
Συσκευασία
1 τμχ
Τιμή
17,71 €
/ τμχ
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Τεχνικές ιδιότητες
Διαστάσεις
-
Ύψος85 mm
-
Πλάτος151,60 mm
Υλικά
-
ΔιάφανοΝαί
Κείμενο
-
ΦωτισμόςΜπορεί να φωτιστεί με LED ένδειξης κατάστασης
-
Σχετικές σειρέςΑισθητήρας αφής B.IQ