Περισσότερα προϊόντα
Απαραίτητα αξεσουάρ
Ανακαλύψτε τα
-
Ετικέτες σήμανσης 1 διαθέσιμα προϊόντα
Συμβατά προϊόντα
-
Κωδικοί 1 διαθέσιμα προϊόντα
Περισσότερα προϊόντα
Κωδικοί
Τεχνικές ιδιότητες
-
ΤοποθέτησηΧωνευτή τοποθέτηση
-
Θερμοκρασία λειτουργίας-5 - 45 °C
-
Με θερμοστάτηΝαί
-
Ύψος178,80 mm
-
Πλάτος88,50 mm
-
Βάθος16,65 mm
-
Αριθμός δυαδικών εισόδων12
-
Με ένδειξη LEDΝαί
-
ΧρώμαΛευκό
-
Κωδικός RALΠαρόμοιο με το RAL 9010
-
ΥλικόΓυαλί
-
Φινίρισμα επιφάνειαςΓυαλιστερό
-
Με οθόνηΝαί
-
Πλακίδια με θέση επιγραφήςΟχι
-
ΛειτουργίαΓια λειτουργίες διακόπτη, μπουτόν , ρυθμιστή έντασης φωτισμού (dimmer), περσίδων και θερμοστάτη, Με λειτουργία προστασίας βαλβίδας, Μπορεί να ενεργοποιηθεί η λειτουργία βοηθητικού μπουτόν
-
Τρόπος λειτουργίαςΤρόπος λειτουργίας ανιχνευτή: comfort, αναμονή, νυχτερινή λειτουργία, προστασία έναντι παγετού/θέρμανσης
-
ΑσφάλειαΜε προστασία αποσυναρμολόγησης
-
ΘερμοκρασίαΜέτρηση θερμοκρασίας μέσω εσωτερικού αισθητήρα θερμοκρασίας ή/και εξωτερικού αντικειμένου επικοινωνίας (παραμετροποιήσιμος λόγος στάθμισης), Παροχή εσωτερικής τιμής θερμοκρασίας μέσω αντικειμένου επικοινωνίας
-
Περιλαμβάνεται ο σύνδεσμος busΟχι
-
Η δημιουργία δεδομένωνΝαί
-
Τύποι δεδομένωνΓενικό τηλεγράφημα KNX, Μέτρηση θερμοκρασίας, Θερμοστάτης
-
Μορφές δεδομένωνKNX (TP)
-
Εκτιμώμενος ημερήσιος όγκος δεδομένων10 KB - 100 KB
-
Δημιουργία δεδομένων σε πραγματικό χρόνοΝαί
-
Δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στη συσκευήΟχι
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Φύλλο δεδομένων προϊόντος
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος 75665590
B.IQ ΜΠΟΥΤΟΝ ΜΕ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΓΥΑΛΙ ΛΕΥΚΟ 10 ΕΝΤΟΛΩΝ
PDF -
Installation manual
Manual for 7566xx - B.IQ push-button with thermostat (EN, 2021-01)
Installation manual en-GB 2007-01-23
PDF164,52 kB
Manual for 7566xx - B.IQ push-button with thermostat (EN, 2021-01)
Installation manual en-GB 2007-01-23
PDF2,09 MB -
Software & Firmware Updates
Label templates DesignPro 2000 for B.IQ touch sensors - 7516xx-7566xx 2014-01
Software & Firmware Updates de-DE 2023-10-30
ZIP72,77 kB -
KNX product database
KNX plugin for 7566xx-BIQ - B.IQ push-button with thermostat (V205)
KNX product database en-GB, de-DE 2023-08-25
EXE9,16 MBKNX plugin for 7566359xx-7566459xx-7566559xx - B.IQ push-button with thermostat (V107B)
KNX product database de-DE 2023-08-25
EXE6,34 MBKNX plugin for 7566359xx-7566459xx-7566559xx - B.IQ push-button with thermostat (V107B)
KNX product database de-DE 2023-08-25
ZIP7,59 MBKNX plugin for 7566359xx-7566459xx-7566559xx - B.IQ push-button with thermostat (V108B)
KNX product database de-DE 2023-08-25
EXE7,72 MBKNX plugin for 7566359xx-7566459xx-7566559xx - B.IQ push-button with thermostat (V108B)
KNX product database en-GB 2023-08-25
EXE6,35 MBKNX plugin for 7566359xx-7566459xx-7566559xx - B.IQ push-button with thermostat (V108B)
KNX product database en-GB 2023-08-25
EXE7,72 MBKNX plugin for 7566359xx-7566459xx-7566559xx - B.IQ push-button with thermostat (V108B)
KNX product database de-DE 2023-08-25
EXE6,35 MB -
Application Guide
Application description ETS for 75663xx-75664xx-75665xx - B.IQ push-button with thermostat (EN, 2007-01)
Application Guide en-GB 2020-01-01
PDF200,30 kB
Application description ETS for 756635xx-756636xx-756645xx-756646xx-756655xx-756656xx - B.IQ push-button with thermostat (EN, 2004-09)
Application Guide en-GB 2020-01-01
PDF2,39 MB
Application description ETS for 756635xx-756636xx-756645xx-756646xx-756655xx-756656xx - B.IQ push-button with thermostat (EN, 2007-07)
Application Guide en-GB 2020-01-01
PDF2,63 MB -
Declaration of conformity
Declaration of Conformity
Declaration of conformity International 2021-05-04
PDF269,33 kB
Declaration of Conformity
Declaration of conformity International 2021-05-04
PDF269,68 kB