- Πρίζες σούκο - Berker S.1
- Τηλεφωνία/Δίκτυα/TV/Multimedia - Berker S.1
- Πρίζες σούκο - Berker B.3
- Τηλεφωνία/Δίκτυα/TV/Multimedia - Berker B.3
- Πρίζες σούκο - Berker B.7
- Τηλεφωνία/Δίκτυα/TV/Multimedia - Berker B.7
- Πρίζες σούκο - Berker Q.1
- Τηλεφωνία/Δίκτυα/TV/Multimedia - Berker Q.1
- Πρίζες σούκο - Berker Q.3
- Τηλεφωνία/Δίκτυα/TV/Multimedia - Berker Q.3
- Πρίζες σούκο - Berker Q.7
- Τηλεφωνία/Δίκτυα/TV/Multimedia - Berker Q.7
- Πρίζες σούκο - Berker K.1
- Τηλεφωνία/Δίκτυα/TV/Multimedia - Berker K.1
- Πρίζες σούκο - Berker K.5
- Τηλεφωνία/Δίκτυα/TV/Multimedia - Berker K.5
- Δείτε περισσότερα
B.ΠΡΙΖΑ USB ΦΟΡΤΙΣΗΣ C PD 65W S.1/B.3/B.7 48604010
Τιμή
115,00 €
/ τμχ
Περισσότερα προϊόντα
Απαραίτητα αξεσουάρ
Συμβατά προϊόντα
-
Κωδικοί 236 διαθέσιμα προϊόντα
Κωδικοί
Τεχνικές ιδιότητες
Χωρητικότητα
-
Αριθμός στοιχείων1
Συνδεσιμότητα
-
Είδος σύνδεσηςplug-in σύνδεσης
-
Τύπος σύνδεσης USBC
Τάση
-
Ονομαστική τάση230 V
-
Τάση εισόδου198-275 V
-
Τάση εξόδου5-20 V
Διαστάσεις
-
Ύψος40 mm
-
Πλάτος40 mm
-
Βάθος40 mm
-
Ενσωματωμένο βάθος32 mm
-
Ενσωματωμένα κουτιά με χωνευτό βάθος32 mm
Σύνδεση
-
Τύπος σύνδεσηςUSB-C, Βιδωτοί ακροδέκτες
Εξοπλισμός
-
Αριθμός εξόδων1
Παρελκόμενα
-
Με μικροασφάλειαΟχι
-
Πλακίδια με θέση επιγραφήςΟχι
Υλικά
-
ΧρώμαΜαύρο
-
ΥλικόΜέταλλο, Πλαστικό
-
ΜεταχείρισηΑκατέργαστο
Ισχύς
-
Ισχύς εξόδου65 W
-
Κατανάλωση ισχύος σε κατάσταση αναμονής0,1 W
Ηλεκτρικό ρεύμα
-
Ρεύμα εξόδου3.250 mA
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Φύλλο δεδομένων προϊόντος
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος 48604010
B.ΠΡΙΖΑ USB ΦΟΡΤΙΣΗΣ C PD 65W S.1/B.3/B.7
PDF -
Installation manual
Manual for 486040xx - USB charging socket, type C PD (DE-EN-FR-NL-IT-SV-ES-PL, 2023-05)
Installation manual en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, sv-SE 2023-05-26
PDF1,04 MB -
Declaration of conformity
Declaration of conformity International 2023-04-14
PDF178,90 kB
Declaration of conformity en-GB 2026-08-24
PDF157,83 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση