B.ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΠΡΙΖΑΣ USB C 65W S.1 ΛΕΥΚΟ 48608989
Τιμή
5,70 €
/ τμχ
Τεχνικές ιδιότητες
Σύνδεση
-
Τύπος σύνδεσηςUSB
-
Αριθμός συνδέσεων1
Υλικά
-
ΧρώμαΛευκό
-
Κωδικός RALΠαρόμοιο με το RAL 9010
-
Φινίρισμα επιφάνειαςΓυαλιστερό
-
ΥλικόΘερμοπλαστικό
Διαστάσεις
-
Ύψος55 mm
-
Πλάτος55 mm
Συνδεσιμότητα
-
Τρόπος στήριξηςΤοποθέτηση σφιγκτήρα
-
Τύπος σύνδεσης USBC
Ασφάλεια
-
Κατηγορία προστασίας (IP)IP20
-
Αντοχή σε κρούση IKIK05
-
Σχετικές γκάμες προϊόντωνS.x/B.x
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Φύλλο δεδομένων προϊόντος
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος 48608989
B.ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΠΡΙΖΑΣ USB C 65W S.1 ΛΕΥΚΟ
PDF -
Declaration of conformity
Declaration of conformity International 2023-04-14
PDF178,90 kB
Declaration of conformity en-GB 2026-08-24
PDF157,83 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση