B.ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΟΣ Q.1/Q.3/Q.7 ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ 20446084
Τιμή
342,56 €
/ τμχ
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Συμβατά προϊόντα
-
Κωδικοί 94 διαθέσιμα προϊόντα
Κωδικοί
Τεχνικές ιδιότητες
Εγκατάσταση, τοποθέτηση
-
ΤοποθέτησηΧωνευτή τοποθέτηση
Ρυθμίσεις
-
Ρύθμιση θερμοκρασίας άνεσης10 - 40 °C
Διαστάσεις
-
Ύψος71 mm
-
Πλάτος71 mm
-
Βάθος42 mm
Τροφοδοσία
-
Τάση τροφοδοσίας230 V AC
Τάση
-
Ονομαστική τάση230 - 230 V
Ηλεκτρικό ρεύμα
-
Μέγιστο ρεύμα διακοπης10 A
Υλικά
-
ΧρώμαΑλουμίνιο
Ισχύς
-
Κατανάλωση ισχύος σε κατάσταση αναμονής (solstandby)1,20 W
Συνθήκες χρήσης
-
Ενεργειακή κλάσηIV (2%)
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Product datasheet
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος 20446084
B.ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ Q.1/Q.3
PDF -
Installation manual
Manual for 2044xx - Thermostat, NO contact, with centre plate (EN, 2014-03)
Installation manual en-GB 2015-08-20
PDF971,74 kB
Manual for 2044xx - Thermostat, NO contact, with centre plate (EN, 2020-11)
Installation manual en-GB 2023-08-14
PDF536,51 kB -
Declaration of conformity
Declaration of Conformity
Declaration of conformity International 2021-01-19
PDF155,89 kB
Declaration of Conformity
Declaration of conformity International 2021-01-19
PDF156,56 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση