B.NET ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΡΟΛΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ Q.1/Q.3 85241124
Τιμή
133,45 €
/ τμχ
Περισσότερα προϊόντα
Απαραίτητα αξεσουάρ
85221100
B.NET ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΡΟΛΩΝ ΜΕ ΟΥΔΕΤΕΡΟ
105,49 €/ τμχ
Συμβατά προϊόντα
-
Κωδικοί 95 διαθέσιμα προϊόντα
Κωδικοί
Τεχνικές ιδιότητες
Τάση
-
Ονομαστική τάση12 - 12 V
Συνθήκες χρήσης
-
Θερμοκρασία λειτουργίας-5 - 45 °C
Ισχύς
-
Μέγιστη ισχύς μεταγωγής0
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Φύλλο δεδομένων προϊόντος
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος 85241124
B.NET ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΡΟΛΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ Q.1/Q.3
PDF -
Installation manual
Manual for 852411xx - Blind button (EN, 2015-09)
Installation manual en-GB 2012-02-09
PDF775,46 kB -
Declaration of conformity
Declaration of Conformity
Declaration of conformity International 2021-03-24
PDF1,03 MB
Declaration of Conformity
Declaration of conformity International 2021-03-24
PDF1,03 MB
Περισσότερα τεκμηρίωση