B.ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΚΑΡΤΟΔΙΑΚΟΠΤΗ Q.1/Q.3/Q.7 ΛΕΥΚΟ 16406089
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Απαραίτητα αξεσουάρ
Συμβατά προϊόντα
-
Κωδικοί 96 διαθέσιμα προϊόντα
Κωδικοί
Τεχνικές ιδιότητες
-
Στοιχείο ελέγχου/λειτουργίαςκάρτα ξενοδοχείου
-
ΧρώμαΛευκό
-
Φινίρισμα επιφάνειαςΜατ
-
ΥλικόΘερμοπλαστικό
-
ΜεταχείρισηΑκατέργαστο
-
ΔιάφανοΟχι
-
Ύψος58,50 mm
-
Πλάτος58,50 mm
-
Βάθος30 mm
-
Αριθμός μπουτόν0
-
Κατηγορία προστασίας (IP)IP20
-
Πλακίδια με θέση επιγραφήςΟχι
-
Σχετικές γκάμες προϊόντωνQ.x
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Product datasheet
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος 16406089
B.ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΚΑΡΤΟΔΙΑΚΟΠΤΗ Q.x ΛΕΥΚΟ
PDF -
Installation manual
Manual for 1640xx-1641xx - Relay switch for hotel card (DE-EN-NL, 2014-05)
Installation manual en-GB, de-DE, nl-NL 2014-05-28
PDF785,61 kB
Manual for 1640xx-1641xx - Relay switch for hotel card (DE-EN-NL, 2020-11)
Installation manual en-GB, de-DE, nl-NL 2020-11-13
PDF905,09 kB
Manual for 1640xx-1641xx - Relay switch for hotel card (EN 2014-05)
Installation manual en-GB 2017-09-08
PDF730,88 kB -
Declaration of conformity
Declaration of Conformity
Declaration of conformity International 2021-09-23
PDF335,19 kB
Declaration of Conformity
Declaration of conformity International 2021-09-23
PDF307,54 kB
Declaration of conformity International 2021-07-28
Declaration of conformity International 2021-09-27
PDF192,31 kB