B.ΠΡΙΖΑ HDMI ΜΕ ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 90° Q.1/Q.3/Q.7 ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ 3315436084
Τιμή
124,81 €
/ τμχ
Περισσότερα προϊόντα
Ανακαλύψτε τα
-
Πλαίσια 10 διαθέσιμα προϊόντα
Συμβατά προϊόντα
-
Κωδικοί 86 διαθέσιμα προϊόντα
Περισσότερα προϊόντα
Κωδικοί
Τεχνικές ιδιότητες
Σύνδεση
-
Τύπος σύνδεσηςHDMI
-
Αριθμός συνδέσεων1
Διαστάσεις
-
Ενσωματωμένα κουτιά με χωνευτό βάθος18 mm
-
Βάθος28,30 mm
-
Ύψος71 mm
-
Πλάτος71 mm
-
Ενσωματωμένο βάθος41 mm
Εξοπλισμός
-
Με κάλυμμα σκόνηςΟχι
-
Με καπάκιΟχι
-
ΘωρακισμένοΝαί
Υλικά
-
ΥλικόΜέταλλο, Πλαστικό
-
ΧρώμαΑλουμίνιο
-
Κωδικός RALΠαρόμοιο με το RAL 9006
-
ΜεταχείρισηΒερνίκι
-
Φινίρισμα επιφάνειαςΜατ
Συχνότητα
-
Συχνότητα50 - 85 Hz
Ασφάλεια
-
Αντοχή σε κρούση IKIK02
-
Κατηγορία προστασίας (IP)IP20
Κείμενο
-
Τρόπος εγκατάστασηςΧωρίς νύχια στήριξης
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Φύλλο δεδομένων προϊόντος
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος 3315436084
B.ΠΡΙΖΑ HDMI ΜΕ ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 90° Q.1/Q.3/Q.7 ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ
PDF -
Installation manual
Manual for 33153xx-33154xx - Multimedia sockets (DE-EN, 2020-12)
Installation manual en-GB, de-DE 2023-01-06
PDF3,31 MB
Manual for 33153xx-33154xx - Multimedia sockets (DE-EN, 2023-03)
Installation manual en-GB, de-DE 2023-04-13
PDF3,31 MB -
Declaration of conformity
Declaration of conformity en-GB 2026-10-08
PDF381,85 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση