B.NET ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ ΚΙΝΗΣΗΣ 1,1M Q.1/Q.3/Q.7 ΛΕΥΚΟ 85341129
EAN
4011334373841
Συσκευασία
1 τμχ
Τιμή
103,30 €
/ τμχ
*
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Απαραίτητα αξεσουάρ
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Τεχνικές ιδιότητες
Διαστάσεις
-
Ύψος εγκατάστασης1,10 - 1,10 m
-
Ύψος συναρμολόγησης34 mm
Ανίχνευση
-
Τύπος αισθητήραΑνιχνευτής κίνησης
-
Διάμετρος ανίχνευσης στο δάπεδο0 - 0 m
-
Ρυθμιζόμενη γωνία ανίχνευσης45 - 90 °
Υλικά
-
ΧρώμαΛευκό
-
Φινίρισμα επιφάνειαςΜατ
-
ΜεταχείρισηΑκατέργαστο
-
ΥλικόΘερμοπλαστικό
Απόσταση προσέγγισης
-
Μέγιστη εμβέλεια μετάδοσης μετωπικά12 m
-
Μέγιστη εμβέλεια μετάδοσης πλευρικά8 m
Ρυθμίσεις
-
Ρυθμιζόμενη φωτεινότητα απόκρισηςΝαί
Φωτισμός
-
Ρυθμιζόμενη φωτεινότητα απόκρισης5 - 1.000 lx
Συνθήκες χρήσης
-
Θερμοκρασία λειτουργίας-5 - 45 °C
Ασφάλεια
-
Βαθμός προστασίας IPIP20
Κείμενο
-
ΑσφάλειαΜε προστασία αποσυναρμολόγησης
-
ΛειτουργίαΜε λειτουργία μνήμης για προσομοίωση παρουσίας, λειτουργία αναγνώρισης για απόκριση φωτεινότητας μέσω μπουτόν, Με κλειδαριά, Επιλογή έναυσης φωτισμού για 2 ώρες
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Installation manual
Installation manual en-GB 2022-04-28
PDF751,25 kB -
Declaration of conformity
Declaration of conformity International 2021-02-15
PDF1,01 MBDeclaration of conformity International 2021-02-15
PDF1,01 MB
Περισσότερα τεκμηρίωση