B.ΜΠΟΥΤΟΝ KNX 1 ΠΛΗΚΤΡΟΥ/2 ΕΝΤΟΛΩΝ Q.x/K.x ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΗ 80141170
EAN
3250617153751
Συσκευασία
1 τμχ
Τιμή
140,73 €
/ τμχ
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Απαραίτητα αξεσουάρ
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Τεχνικές ιδιότητες
Εγκατάσταση, τοποθέτηση
-
ΤοποθέτησηΧωνευτή τοποθέτηση
Συνθήκες χρήσης
-
Θερμοκρασία λειτουργίας-5 - 45 °C
Ηλεκτρικό ρεύμα
-
Κατανάλωση ρεύματος bus για μεταφορά δεδομένων10 mA
Λειτουργίες
-
Με θερμοστάτηΟχι
Διαστάσεις
-
Ενσωματωμένο βάθος31 mm
-
Ενσωματωμένα κουτιά με χωνευτό βάθος34 mm
-
Ύψος71 mm
-
Πλάτος71 mm
-
Βάθος42 mm
Εξοπλισμός
-
Αριθμός δυαδικών εισόδων2
Έλεγχοι και ενδείξεις
-
Με ένδειξη LEDΝαί
Υλικά
-
ΧρώμαΑνοιχτό γκρι
-
Κωδικός RAL7035
-
ΥλικόΜέταλλο, Πλαστικό
Εξαρτήματα
-
Πλακίδια με θέση επιγραφήςΟχι
Οθόνη
-
Με οθόνηΟχι
Κείμενο
-
Λειτουργίαλειτουργία για χειροκίνητη διακοπτή των αυτόματων λειτουργιών που έχουν ήδη ενεργοποιηθεί
-
ΑσφάλειαΜε προστασία αποσυναρμολόγησης
-
ΘερμοκρασίαΕνσωματωμένος αισθητήρας θερμοκρασίας με έξοδο των τιμών μέτρησης μέσω αντικειμένου
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Installation manual
Installation manual en-GB 2021-09-30
PDF1,32 MB -
KNX product database
KNX product database International 2020-01-01
KNXPROD558,41 kB -
Application Guide
Application Guide en-GB 2021-10-12
PDF2,13 MBApplication Guide en-GB 2022-01-17
PDF2,11 MBApplication Guide en-GB 2022-01-17
PDF2,11 MB -
Declaration of conformity
Declaration of conformity International 2021-07-30
PDF268,69 kBDeclaration of conformity International 2021-07-30
PDF255,22 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση