B.NET ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗ/ΡΥΘΜ. ΦΩΤΙΣΜΟΥ 4 ΕΝΤ. ΛΕΥΚΟ Q.1/Q.3 85648126
Περισσότερα προϊόντα
Απαραίτητα αξεσουάρ
Δες τα όλα (7)Συμβατά προϊόντα
-
Κωδικοί 101 διαθέσιμα προϊόντα
Απαραίτητα αξεσουάρ
Κωδικοί
Τεχνικές ιδιότητες
-
Αριθμός καναλιών4
-
Κύκλος λειτουργίας πομπού1 %
-
Με ασύρματο σύστημα KNXΝαί
-
Κατηγορία δέκτη2
-
Θερμοκρασία λειτουργίας-5 - 45 °C
-
ΧρώμαΑνθρακί
-
Κωδικός RALΠαρόμοιο με το RAL 7021
-
ΑσφάλειαΜε προστασία αποσυναρμολόγησης
-
Λειτουργίαοι λειτουργίες για τις περιοχές χειρισμού των μπουτόν αφής πάνω/κάτω ή αριστερά δεξιά μπορούν να προγραμματιστούν ελεύθερα για τον χειρισμό του συνδεδεμένου φορτίου, ή σαν πομπός για τον απομακρισμένο χειρισμό π.χ. ηλεκτρικών ρολών, Ρυθμιζόμενη συμπεριφορά αποστολής και/ή μετάδοσης, Λειτουργία επαναφοράς (στις εργοστασιακές ρυθμίσεις)
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Φύλλο δεδομένων προϊόντος
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος 85648126
B.NET ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗ/ΡΥΘΜ. ΦΩΤΙΣΜΟΥ 4 ΕΝΤ. ΛΕΥΚΟ Q.1/Q.3
PDF -
Installation manual
Manual for 8514xx-8564xx - KNX radio push-button 1g/2g/4g (EN, 2022-04)
Installation manual en-GB 2022-04-28
PDF701,40 kB -
KNX product database
KNX Database (from ETS3) for 856481xx - KNX radio button 4gang quicklink (V102)
KNX product database International 2020-01-01
VD521,99 MBKNX Database (from ETS4) for 856481xx - KNX radio button 4gang quicklink (V102)
KNX product database International 2020-01-01
KNXPROD18,40 MB -
Application Guide
Application description ETS for 8564818xx-851451xx-851461xx-856481xx - KNX radio button quicklink (EN, vers. 6T8011-52A)
Application Guide en-GB, pl-PL 2013-01-10
PDF2,04 MB -
Declaration of conformity
Declaration of Conformity
Declaration of conformity International 2021-06-17
PDF311,67 kB
Declaration of Conformity
Declaration of conformity International 2021-06-17
PDF323,84 kB