B.ΣΕΤ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΑΚΟΠΤΩΝ/ΜΠΟΥΤΟΝ Q.1/Q.3/K.1/K.5 10107100
Τιμή
10,07 €
/ τμχ
Περισσότερα προϊόντα
Ανακαλύψτε τα
-
Πρίζες σούκο 3 διαθέσιμα προϊόντα -
Πλήκτρο 27 διαθέσιμα προϊόντα
Συμβατά προϊόντα
-
Κωδικοί 103 διαθέσιμα προϊόντα
Περισσότερα προϊόντα
Κωδικοί
Τεχνικές ιδιότητες
Διαστάσεις
-
Ύψος77,90 mm
-
Πλάτος70,60 mm
-
Βάθος24,40 mm
Ασφάλεια
-
Κατηγορία προστασίας (IP)IP20
-
Σχετικές γκάμες προϊόντωνK.x, Q.x
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Φύλλο δεδομένων προϊόντος
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος 10107100
B.ΣΕΤ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΑΚΟΠΤΩΝ/ΜΠΟΥΤΟΝ Q.1/Q.3/K.1/K.5
PDF -
Installation manual
Manual for 10107100 - Sealing set for switches/push-buttons (DE-EN-NL-NO, 2005-09)
Installation manual en-GB, de-DE, nl-NL, nn-NO 2020-01-01
PDF336,87 kB
Manual for 10107100 - Sealing set for switches/push-buttons (DE-EN-NL-NO, 2021-02)
Installation manual en-GB, de-DE, nl-NL, nn-NO 2005-08-23
PDF437,30 kB -
Declaration of conformity
Declaration of conformity en-GB 2026-10-12
PDF375,36 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση