- Συμπληρωματικά προϊόντα - Berker K.1
- Ελεγκτής θερμοκρασίας δωματίου
- Δείτε περισσότερα
B.ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΒΑΣΗ 3 MINI-COM K.1 ΛΕΥΚΟ 11087009
Τιμή
4,70 €
/ τμχ
Τεχνικές ιδιότητες
Υλικά
-
ΧρώμαΛευκό
-
Κωδικός RALΠαρόμοιο με το RAL 9010
-
Φινίρισμα επιφάνειαςΓυαλιστερό
-
ΥλικόΘερμοπλαστικό
Διαστάσεις
-
Ύψος56 mm
-
Πλάτος71 mm
-
Βάθος7 mm
-
Σχετικές γκάμες προϊόντωνK.x
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Φύλλο δεδομένων προϊόντος
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος 11087009
B.ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΒΑΣΗ 3 MINI-COM K.1 ΛΕΥΚΟ
PDF -
Declaration of conformity
Declaration of conformity en-GB 2026-10-12
PDF381,14 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση