B.ΠΛΑΙΣΙΟ K.1 - 5 ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΘΕΤΟ ΑΝΘΡΑΚΙ ΜΑΤ 13537006
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Προαιρετικά αξεσουάρ
-
Πρίζες σούκο 20 διαθέσιμα προϊόντα -
Πλακίδια 67 διαθέσιμα προϊόντα -
Πρίζες Audio/Video 10 διαθέσιμα προϊόντα -
Διακόπτες / Μπουτόν ρολών 6 διαθέσιμα προϊόντα
Συμβατά προϊόντα
-
Κωδικοί 4 διαθέσιμα προϊόντα
Ολοκληρώστε το συστημά σας
- Πρίζες σούκο
- Πλακίδια
- Πρίζες Audio/Video
- Διακόπτες / Μπουτόν ρολών
- Πρίζες τηλεφώνου/δικτύου
- Διακόπτης Touch για σύστημα bus
- Πλακίδια με αισθητήρα για ανιχνευτή κίνησης
- Μπουτόν
- Διακόπτες
- Ανιχνευτής κίνησης για σύστημα bus
- Ηλεκτρονικοί διακόπτες ρολών
- Πλακίδια μηχανισμών φωτεινής σήμασης
- Πλακίδια ηλεκτρονικών μηχανισμών
- Ρυθμιστές φωτισμού
- Ρυθμιστές φωτισμού ειδικών λειτουργιών
- Πρίζες TV
- Μηχανισμοί εντολής και φωτεινής σήμασης
- Ηλεκτρονικοί μηχανισμοί
- Εξαρτήματα
- Καλύμματα κενών θέσεων
- Χρονοδιακόπτες για συστήματα bus
- Θερμοστάτες αναλογικοί
- Μπουτόν BUS KNX
- Διακόπτες εξαερισμού
- Θερμοστάτες ψηφιακοί
- Πρίζες USB φόρτισης
- Bus coupler για σύστημα bus
- διακόπτης
- Βάση στήριξης modular jack connector
-
48037006B.ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ ΜΕ 2xUSB K.1 ΑΝΘΡΑΚΙ
-
48157009B.ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ ΜΕ USB C+C PD 20W K.1 ΛΕΥΚΟ
-
48157006B.ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ ΜΕ USB C+C PD 20W K.1 ΑΝΘΡΑΚΙ ΜΑΤ
-
48157004B.ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ ΜΕ USB C+C PD 20W K.5 INOX
-
48157003B.ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ ΜΕ USB C+C PD 20W K.5 ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ
-
48147009B.ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ ΜΕ USB A+C PD 20W K.1 ΛΕΥΚΟ
-
48147006B.ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ ΜΕ USB A+C PD 20W K.1 ΑΝΘΡΑΚΙ ΜΑΤ
-
48147004B.ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ ΜΕ USB A+C PD 20W K.5 INOX
-
48147003B.ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ ΜΕ USB A+C PD 20W K.5 ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ
-
48037009B.ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ ΜΕ 2xUSB K.1 ΛΕΥΚΟ
-
47157015B.ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ K.1 ΚΟΚΚΙΝΗ
-
41097006B.ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ ΜΕ LED+ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΟ ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑΣ K.1 ΑΝΘΡΑΚΙ ΜΑΤ
-
41097009B.ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ ΜΕ LED+ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΟ ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑΣ K.1 ΛΕΥΚΟ
-
47517106B.ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ K.1 ΑΝΘΡΑΚΙ ΜΑΤ
-
47517109B.ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ K.1 ΛΕΥΚΟ
-
41157006B.ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ K.1 ΑΝΘΡΑΚΙ ΜΑΤ
-
41157009B.ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ K.1 ΛΕΥΚΟ
-
41357006B.ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ K.1 ΑΝΘΡΑΚΙ ΜΑΤ
-
41357009B.ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ K.1 ΛΕΥΚΟ
-
47157013B.ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ K.1 ΠΡΑΣΙΝΗ
-
14357206B.ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΔΙΠΛΟΥ ΜΠΟΥΤΟΝ ΡΟΛΩΝ K.1 ΑΝΘΡΑΚΙ ΜΑΤ
-
14157004B.ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗ/ΜΠΟΥΤΟΝ ΦΩΤΕΙΝΟΥ K.5 INOX
-
10357009B.ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΠΡΙΖΑΣ ΗΧΕΙΩΝ K.1 ΛΕΥΚΟ
-
14157003B.ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗ/ΜΠΟΥΤΟΝ ΦΩΤΕΙΝΟΥ K.5 ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ
-
14177104B.ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΔΙΠΟΛΙΚΟΥ ΦΩΤΕΙΝΟΥ K.5 INOX
-
14177103B.ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΔΙΠΟΛΙΚΟΥ ΦΩΤΕΙΝΟΥ K.5 ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ
-
14177106B.ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΔΙΠΟΛΙΚΟΥ ΦΩΤΕΙΝΟΥ K.1.ΑΝΘΡΑΚΙ ΜΑΤ
-
14177109B.ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΔΙΠΟΛΙΚΟΥ ΦΩΤΕΙΝΟΥ K.1 ΛΕΥΚΟ
-
14357204B.ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΔΙΠΛΟΥ ΜΠΟΥΤΟΝ ΡΟΛΩΝ K.5 INOX
-
14357203B.ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΔΙΠΛΟΥ ΜΠΟΥΤΟΝ ΡΟΛΩΝ K.5 ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ
-
14357109B.ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΡΟΛΩΝ K.1 ΛΕΥΚΟ
-
14357209B.ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΔΙΠΛΟΥ ΜΠΟΥΤΟΝ ΡΟΛΩΝ K.1 ΛΕΥΚΟ
-
14097006B.ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΠΡΙΖΑΣ RJ11/RJ45 ΔΙΠΛΗΣ K.1 ΑΝΘΡΑΚΙ ΜΑΤ
-
14097009B.ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΠΡΙΖΑΣ RJ11/RJ45 ΔΙΠΛΗΣ K.1 ΛΕΥΚΟ
-
14077006B.ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΠΡΙΖΑΣ RJ11/RJ45 K.1 ΑΝΘΡΑΚΙ ΜΑΤ
-
14077009B.ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΠΡΙΖΑΣ RJ11/RJ45 K.1 ΛΕΥΚΟ
-
1087710400B.ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ 4Θ. K.5 INOX
-
1087710300B.ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ 4Θ. K.5 ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ
-
1087710600B.ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ 4Θ. K.1 ΑΝΘΡΑΚΙ ΜΑΤ
-
1087710900B.ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ 4Θ. K.1 ΛΕΥΚΟ
-
3315437009B.ΠΡΙΖΑ HDMI ΜΕ ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 90° K.1 ΛΕΥΚΟ
-
3315437006B.ΠΡΙΖΑ HDMI ΜΕ ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 90° K.1 ΑΝΘΡΑΚΙ ΜΑΤ
-
457209B.ΠΡΙΖΑ ΗΧΕΙΩΝ ΜΟΝΗ ΛΕΥΚΗ
-
457205B.ΠΡΙΖΑ ΗΧΕΙΩΝ ΜΟΝΗ ΑΝΘΡΑΚΙ
-
457309B.ΠΡΙΖΑ ΗΧΕΙΩΝ ΔΙΠΛΗ ΛΕΥΚΗ
-
457305B.ΠΡΙΖΑ ΗΧΕΙΩΝ ΔΙΠΛΗ ΑΝΘΡΑΚΙ
-
WDF4800AT1H.ΠΡΙΖΑ ΗΧΕΙΩΝ ΜΟΝΗ ΑΝΘΡΑΚΙ
-
WDF4800AT2H.ΠΡΙΖΑ ΗΧΕΙΩΝ ΔΙΠΛΗ ΑΝΘΡΑΚΙ
-
WDF4800PW1H.ΠΡΙΖΑ ΗΧΕΙΩΝ ΜΟΝΗ ΛΕΥΚΗ
-
WDF4800PW2H.ΠΡΙΖΑ ΗΧΕΙΩΝ ΔΙΠΛΗ ΛΕΥΚΗ
-
4587B.ΠΡΙΖΑ RJ45 ΔΙΠΛΗ STP Cat 6A - 500MHz
-
4539B.ΠΡΙΖΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ 2 ΓΡΑΜΜΩΝ
-
455401B.ΠΡΙΖΑ RJ45 ΜΟΝΗ STP Cat 6 - 250MHz
-
4586B.ΠΡΙΖΑ RJ45 ΜΟΝΗ STP Cat 6A - 500MHz
-
455501B.ΠΡΙΖΑ RJ45 ΔΙΠΛΗ STP Cat 6 - 250MHz
-
4538B.ΠΡΙΖΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΜΟΝΗ
-
WDF41073H.ΠΡΙΖΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΜΟΝΗ
-
WDF41076H.ΠΡΙΖΑ RJ45 ΜΟΝΗ STP Cat 6A - 500MHz
-
WDF410766H.ΠΡΙΖΑ RJ45 ΜΟΝΗ STP Cat 6 - 250MHz
-
WDF41083H.ΠΡΙΖΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ 2 ΓΡΑΜΜΩΝ
-
WDF410862H.ΠΡΙΖΑ RJ45 ΔΙΠΛΗ STP Cat 6A - 500MHz
-
WDF410866H.ΠΡΙΖΑ RJ45 ΔΙΠΛΗ STP Cat 6 - 250MHz
-
85145179B.NET ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗ/DIMMER 1 ΠΛΗΚΤΡΟΥ K.1 ΛΕΥΚΟ
-
85145175B.NET ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗ/DIMMER 1 ΠΛΗΚΤΡΟΥ K.1 ΑΝΘΡΑΚΙ
-
85145177B.NET ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗ/DIMMER 1 ΠΛΗΚΤΡΟΥ K.5 ΑΛΟΥΜΝΙΟ
-
85145173B.NET ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗ/DIMMER 1 ΠΛΗΚΤΡΟΥ K.5 INOX
-
85146179B.NET ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗ/DIMMER 2 ΠΛΗΚΤΡΩΝ K.1 ΛΕΥΚΟ
-
85146175B.NET ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗ/DIMMER 2 ΠΛΗΚΤΡΩΝ K.1 ΑΝΘΡΑΚΙ
-
85146177B.NET ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗ/DIMMER 2 ΠΛΗΚΤΡΩΝ K.5 ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ
-
85146173B.NET ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗ/DIMMER 2 ΠΛΗΚΤΡΩΝ K.5 INOX
-
85648179B.NET ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗ/ΡΥΘΜ. ΦΩΤΙΣΜΟΥ 4 ΕΝΤ. ΛΕΥΚΟ K.1/K.5
-
85648175B.NET ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗ/ΡΥΘΜ. ΦΩΤΙΣΜΟΥ 4 ΕΝΤ. ΑΝΘΡΑΚΙ K.1/K.5
-
85648177B.NET ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗ/ΡΥΘΜ. ΦΩΤΙΣΜΟΥ 4 ΕΝΤ. ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ K.1/K.5
-
85648173B.NET ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗ/ΡΥΘΜ. ΦΩΤΙΣΜΟΥ 4 ΕΝΤ. INOX K.1/K.5
-
505601B.ΚΑΡΤΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 2Α 250V
-
16417119B.ΚΑΡΤΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΕ ΧΡΟΝΟΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ K.1 ΛΕΥΚΟ
-
16417116B.ΚΑΡΤΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΕ ΧΡΟΝΟΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ K.1 ΑΝΘΡΑΚΙ ΜΑΤ
-
395619B.ΜΠΟΥΤΟΝ ΜΕ ΚΟΡΔΟΝΙ 10A 250V~
-
503404B.ΜΠΟΥΤΟΝ 4 ΕΠΑΦΩΝ 10A 250V~
-
5031B.ΜΠΟΥΤΟΝ 10A 250V~
-
5035B.ΜΠΟΥΤΟΝ 2 ΕΝΤΟΛΩΝ 10A 250V~
-
WDE5031H.ΜΠΟΥΤΟΝ 10A 250V~
-
WDE503404H.ΜΠΟΥΤΟΝ 2 ΠΛΗΚΤΡΩΝ 4 ΕΝΤΟΛΩΝ 10A 250V~
-
WDE5035H.ΜΠΟΥΤΟΝ 2 ΠΛΗΚΤΡΩΝ 2 ΕΝΤΟΛΩΝ 10A 250V~
-
WDE505601H.ΚΑΡΤΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 2A 250V
-
85345179B.NET ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ ΚΙΝΗΣΗΣ 1, 1M COMFORT K.1 ΛΕΥΚΟ
-
85345175B.NET ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ ΚΙΝΗΣΗΣ 1, 1M COMFORT K.1 ΑΝΘΡΑΚΙ
-
85345177B.NET ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ ΚΙΝΗΣΗΣ 1, 1M COMFORT K.5 ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ
-
85345173B.NET ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ ΚΙΝΗΣΗΣ 1, 1M COMFORT K.5 INOX
-
85346179B.NET ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ ΚΙΝΗΣΗΣ 2, 2M COMFORT K.1 ΛΕΥΚΟ
-
85346175B.NET ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ ΚΙΝΗΣΗΣ 2, 2M COMFORT K.1 ΑΝΘΡΑΚΙ
-
85346177B.NET ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ ΚΙΝΗΣΗΣ 2, 2M COMFORT K.5 ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ
-
85346173B.NET ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ ΚΙΝΗΣΗΣ 2, 2M COMFORT K.5 INOX
-
85241179B.NET ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΡΟΛΩΝ ΛΕΥΚΟ K.1
-
85241175B.NET ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΡΟΛΩΝ ΑΝΘΡΑΚΙ K.1
-
85241177B.NET ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΡΟΛΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ K.5
-
85241173B.NET ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΡΟΛΩΝ INOX K.5
-
85741173B.NET ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ ΡΟΛΩΝ INOX K.5
-
85221100B.NET ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΡΟΛΩΝ ΜΕ ΟΥΔΕΤΕΡΟ
-
85741175B.NET ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ ΡΟΛΩΝ ΑΝΘΡΑΚΙ K.1
-
85141179B.NET ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗ/ΡΥΘΜ. ΦΩΤΙΣΜΟΥ 1 ΕΝΤΟΛΗΣ K.1 ΛΕΥΚΟ
-
85141175B.NET ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗ/ΡΥΘΜ. ΦΩΤΙΣΜΟΥ 1 ΕΝΤΟΛΗΣ K.1 ΑΝΘΡΑΚΙ
-
85141177B.NET ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗ/ΡΥΘΜ. ΦΩΤΙΣΜΟΥ 1 ΕΝΤΟΛΗΣ K.5 ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ
-
85141173B.NET ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗ/ΡΥΘΜ. ΦΩΤΙΣΜΟΥ 1 ΕΝΤΟΛΗΣ K.5 INOX
-
85142179B.NET ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗ/ΡΥΘΜ. ΦΩΤΙΣΜΟΥ 2 ΕΝΤΟΛΩΝ K.1 ΛΕΥΚΟ
-
85142175B.NET ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗ/ΡΥΘΜ. ΦΩΤΙΣΜΟΥ 2 ΕΝΤΟΛΩΝ K.1 ΑΝΘΡΑΚΙ
-
85142177B.NET ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗ/ΡΥΘΜ. ΦΩΤΙΣΜΟΥ 2 ΕΝΤΟΛΩΝ K.5 ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ
-
85142173B.NET ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗ/ΡΥΘΜ. ΦΩΤΙΣΜΟΥ 2 ΕΝΤΟΛΩΝ K.5 INOX
-
2873B.ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ LED 100W/ΑΛΟΓΟΝΟΥ 500W ΕΠΑΓΩΓΙΚΟΥ Μ/Σ
-
2973B.ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ UNIVERSAL 210W / LED 60W
-
296110B.ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ UNIVERSAL 420W / LED 100W
-
296210B.ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ 296110
-
2909B.ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ 200W / LED 40W
-
85421200B.NET ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ UNIVERSAL 400W/70W LED
-
85422100B.NET ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ UNIVERSAL 2 ΕΞΟΔΩΝ 300W/54W LED
-
450210B.ΠΡΙΖΑ TV+FM ΑΠΛΗ 4DB
-
451510B.ΠΡΙΖΑ TV+FM ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ/ΤΕΡΜΑΤΙΚΗ 10DB
-
451515B.ΠΡΙΖΑ TV+FM ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ/ΤΕΡΜΑΤΙΚΗ 15dB
-
452210B.ΠΡΙΖΑ TV+FM+SAT ΑΠΛΗ 2, 5 dB
-
WDF4592H.ΠΡΙΖΑ TV+FM ΑΠΛΗ 4dB
-
WDF45921H.ΠΡΙΖΑ TV+FM ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ/ΤΕΡΜΑΤΙΚΗ 10dB
-
WDF45922H.ΠΡΙΖΑ TV+FM ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ/ΤΕΡΜΑΤΙΚΗ 15dB
-
WDF4593H.ΠΡΙΖΑ TV+FM+SAT ΑΠΛΗ 2, 5 dB
-
75662770ΜΠΟΥΤΟΝ KNX 4 ΕΝΤΟΛΩΝ ΜΕ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ K.1 ΛΕΥΚΟ
-
75662775ΜΠΟΥΤΟΝ KNX 4 ΕΝΤΟΛΩΝ ΜΕ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ K.1 ΑΝΘΡΑΚΙ
-
80163770B.ΜΠΟΥΤΟΝ KNX 6 ΕΝΤΟΛΩΝ K.1 ΛΕΥΚΟ
-
80162770B.ΜΠΟΥΤΟΝ KNX 4 ΕΝΤΟΛΩΝ K.1 ΛΕΥΚΟ
-
80161776B.ΜΠΟΥΤΟΝ KNX 2 ΕΝΤΟΛΩΝ K.1 ΑΝΘΡΑΚΙ
-
80161770B.ΜΠΟΥΤΟΝ KNX 2 ΕΝΤΟΛΩΝ K.1 ΛΕΥΚΟ
-
80162776B.ΜΠΟΥΤΟΝ KNX 4 ΕΝΤΟΛΩΝ K.1 ΑΝΘΡΑΚΙ
-
80163776B.ΜΠΟΥΤΟΝ KNX 6 ΕΝΤΟΛΩΝ K.1 ΑΝΘΡΑΚΙ
Κωδικοί
Τεχνικές ιδιότητες
-
Αριθμός στοιχείων διακόπτη5
-
ΧρώμαΑνθρακί
-
Κωδικός RAL7021
-
Φινίρισμα επιφάνειαςΜατ
-
ΥλικόΘερμοπλαστικό
-
ΜεταχείρισηΒερνίκι
-
Ύψος364,50 mm
-
Πλάτος87 mm
-
Βάθος9,90 mm
-
Πλακίδια με θέση επιγραφήςΟχι
-
Θέση τοποθέτησης/σύνδεσηςΚάθετα
-
Κατηγορία προστασίας (IP)IP20
-
Αντοχή σε κρούση IKIK05
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Product datasheet
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος 13537006
B.ΠΛΑΙΣΙΟ K.1 - 5 ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΘΕΤΟ ΑΝΘΡΑΚΙ ΜΑΤ
PDF -
Declaration of conformity
Declaration of conformity International 2021-07-28
Declaration of conformity International 2021-09-28
PDF295,11 kB
Ανακαλύψτε περισσότερα από αυτήν τη σειρά προϊόντων
-
5
-
1
13237006B.ΠΛΑΙΣΙΟ K.1 - 2 ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΘΕΤΟ ΑΝΘΡΑΚΙ ΜΑΤΤιμή11,00 €/ τμχ11,00 €/ τμχ -
2
13337009B.ΠΛΑΙΣΙΟ K.1 - 3 ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΘΕΤΟ ΛΕΥΚΟΤιμή11,81 €/ τμχ11,81 €/ τμχ -
3
13737006B.ΠΛΑΙΣΙΟ K.1 - 3 ΘΕΣΕΩΝ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ ΑΝΘΡΑΚΙ ΜΑΤΤιμή17,82 €/ τμχ17,82 €/ τμχ -
4
13437006B.ΠΛΑΙΣΙΟ K.1 - 4 ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΘΕΤΟ ΑΝΘΡΑΚΙ ΜΑΤΤιμή29,68 €/ τμχ29,68 €/ τμχ -
5
13097006B.ΠΛΑΙΣΙΟ KNX 8 ΠΛΗΚΤΡΩΝ K.1 ΑΝΘΡΑΚΙ ΜΑΤΤιμή10,13 €/ τμχ10,13 €/ τμχ