B.ΜΠΟΥΤΟΝ KNX 6 ΕΝΤΟΛΩΝ K.1 ΛΕΥΚΟ 80163770
EAN
3250617153621
Συσκευασία
1 τμχ
Τιμή
171,82 €
/ τμχ
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Απαραίτητα αξεσουάρ
80040001
B.ΧΩΝΕΥΤΟΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΗΣ (BUS COUPLER) KNX
137,19 €/ τμχ
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Τεχνικές ιδιότητες
Εγκατάσταση, τοποθέτηση
-
ΤοποθέτησηΧωνευτή τοποθέτηση
Συνθήκες χρήσης
-
Θερμοκρασία λειτουργίας-5 - 45 °C
Ηλεκτρικό ρεύμα
-
Κατανάλωση ρεύματος bus για μεταφορά δεδομένων20 mA
Λειτουργίες
-
Με θερμοστάτηΝαί
Διαστάσεις
-
Ύψος15,70 mm
-
Πλάτος66 mm
-
Βάθος14,35 mm
Εξοπλισμός
-
Αριθμός δυαδικών εισόδων6
Έλεγχοι και ενδείξεις
-
Με ένδειξη LEDΝαί
Υλικά
-
ΧρώμαΛευκό
-
Κωδικός RAL9010
-
ΥλικόΘερμοπλαστικό
-
Φινίρισμα επιφάνειαςΓυαλιστερό
Εξαρτήματα
-
Πλακίδια με θέση επιγραφήςΝαί
Οθόνη
-
Με οθόνηΟχι
Κείμενο
-
Λειτουργίαλειτουργία για χειροκίνητη διακοπτή των αυτόματων λειτουργιών που έχουν ήδη ενεργοποιηθεί
-
ΑσφάλειαΜε προστασία αποσυναρμολόγησης
-
ΘερμοκρασίαΕνσωματωμένος αισθητήρας θερμοκρασίας με έξοδο των τιμών μέτρησης μέσω αντικειμένου
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Installation manual
Installation manual en-GB, tr-TR 2022-11-25
PDF1,44 MB -
KNX product database
KNX product database International 2020-01-01
KNXPROD1,08 MB -
Application Guide
Application Guide en-GB 2021-10-12
PDF3,20 MBApplication Guide en-GB 2022-01-17
PDF3,00 MBApplication Guide en-GB 2022-01-17
PDF3,00 MB -
Declaration of conformity
Declaration of conformity International 2021-05-04
PDF307,84 kBDeclaration of conformity International 2021-05-04
PDF283,25 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση