B.ΠΛΑΚΙΔΙΟ KEYSTONE 2xRJ45 K.1 ΑΝΘΡΑΚΙ ΜΑΤ 11827006
Τιμή
28,30 €
/ τμχ
Περισσότερα προϊόντα
Απαραίτητα αξεσουάρ
WDF4711R
H.ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ KEYSTONE JACK 2xRJ45
9,60 €/ τμχ
Συμβατά προϊόντα
-
Κωδικοί 21 διαθέσιμα προϊόντα
Κωδικοί
Τεχνικές ιδιότητες
Σύνδεση
-
Τύπος σύνδεσηςModular jack
-
Αριθμός συνδέσεων2
Υλικά
-
ΧρώμαΑνθρακί
-
Κωδικός RALΠαρόμοιο με το RAL 7021
-
Φινίρισμα επιφάνειαςΜατ
-
ΥλικόΘερμοπλαστικό
-
ΜεταχείρισηΒερνίκι
Διαστάσεις
-
Ύψος55,50 mm
-
Πλάτος70,50 mm
-
Βάθος14 mm
Συνδεσιμότητα
-
Τρόπος στήριξηςΣτερέωση με βιδες
Ασφάλεια
-
Κατηγορία προστασίας (IP)IP20
Χωρητικότητα
-
Αριθμός στοιχείων2
-
Σχετικές γκάμες προϊόντωνK.x
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Φύλλο δεδομένων προϊόντος
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος 11827006
B.ΠΛΑΚΙΔΙΟ KEYSTONE 2xRJ45 K.1 ΑΝΘΡΑΚΙ ΜΑΤ
PDF -
Declaration of conformity
Declaration of conformity International 2021-09-02
Declaration of conformity International 2021-10-04
PDF147,90 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση