H.ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΡΟΛΩΝ 10A 250V~ WDE303520
Διαθέσιμο σύντομα
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Απαραίτητα αξεσουάρ
Δες τα όλα (13)Συμβατά προϊόντα
-
Κωδικοί 105 διαθέσιμα προϊόντα
Απαραίτητα αξεσουάρ
Κωδικοί
Τεχνικές ιδιότητες
Υλικά
-
ΧρώμαΓκρι
-
Κωδικός RAL7035
-
Φινίρισμα επιφάνειαςΜατ
-
Περιέχει ανακυκλωμένο υλικό (% του συνολικού βάρους του πλαστικού)0
-
ΥλικόΜέταλλο, Πλαστικό
-
ΜεταχείρισηΑκατέργαστο
Έλεγχοι και ενδείξεις
-
Τύπος διακόπτη ρολώνμονοπολικός διακόπτης
Τάση
-
Ονομαστική τάση250 V
Ηλεκτρικό ρεύμα
-
Ρεύμα διακοπής10 AX (100W LED (SBL))
-
Ρεύμα διακοπής10 A
Ασφάλεια
-
Κατηγορία προστασίας (IP)IP20
Συνθήκες χρήσης
-
Θερμοκρασία λειτουργίας-5 - +35 °C
Κείμενο
-
Λειτουργία διακόπτηΜε μηχανικό και ηλεκτρικό κλείδωμα για την αποφυγή αμοιβαίας ενεργοποίησης
-
Είδος σύνδεσηςΜε plug-in ακροδέκτες
-
Τρόπος εγκατάστασηςΜε νύχια στήριξης
Σύνδεση
-
Τύπος σύνδεσηςΑκροδέκτης plug-in
-
Σχετικές σειρέςB.3, K.1, K.5, Q.1, Q.3, Q.7, S.1
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Declaration of conformity
Declaration of conformity en-GB 2026-02-04
PDF340,35 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση