Περισσότερα προϊόντα
Συμβατά προϊόντα
-
Κωδικοί 20 διαθέσιμα προϊόντα
Κωδικοί
Τεχνικές ιδιότητες
Τάση
-
Ονομαστική τάση250 V
Ηλεκτρικό ρεύμα
-
Ονομαστικό ρεύμα16 A
Συχνότητα
-
Συχνότητα50 - 60 Hz
Υλικά
-
ΧρώμαΑνθρακί
-
Κωδικός RAL7021
-
Φινίρισμα επιφάνειαςΜατ
-
ΥλικόΘερμοπλαστικό
-
ΜεταχείρισηΒερνίκι
Διαστάσεις
-
Ύψος71 mm
-
Πλάτος71 mm
-
Αριθμός μονάδων1
-
Ενσωματωμένα κουτιά με χωνευτό βάθος31 mm
-
Ενσωματωμένο βάθος32 mm
Εγκατάσταση, τοποθέτηση
-
ΤοποθέτησηΧωνευτή τοποθέτηση
Συνδεσιμότητα
-
Είδος σύνδεσηςΒιδωτοί ακροδέκτες
-
Τρόπος στήριξηςΣτερέωση με βιδες, Τοποθέτηση με νύχια
Εξοπλισμός
-
Πρίζα τύπου συνδέσμου/βύσματοςSCHUKO
-
Περιστρεφόμενο κεντρικό κλείδωμαΟχι
-
Με καπάκιΟχι
-
Με στρογγυλό προστατευτικό ακροδέκτη γείωσηςΟχι
-
Με LED σηματοδότησηςΟχι
-
με κλειδαριάΟχι
Παρελκόμενα
-
Πλακίδια με θέση επιγραφήςΟχι
Χωρητικότητα
-
Αριθμός στοιχείων1
Ασφάλεια
-
Με επαφές ασφαλείαςΟχι
-
Αντοχή σε κρούση IKIK05
-
Κατηγορία προστασίας (IP)IP20
Λειτουργίες
-
Με φωτισμό προσανατολισμούΟχι
-
ΦωτιζόμενοΟχι
Αναγνωριστικό (ID)
-
Με αποτύπωμαΟχι
-
Σχετικές γκάμες προϊόντωνK.x
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Φύλλο δεδομένων προϊόντος
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος 41157006
B.ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ K.1 ΑΝΘΡΑΚΙ ΜΑΤ
PDF -
Declaration of performance
Declaration of performance en-GB 2026-02-20
PDF630,03 kB -
Declaration of conformity
Declaration of conformity International 2023-05-02
PDF451,70 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση