The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ελλάδα
  • Επικοινωνία
Εικόνα Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Μενού
    • E-catalogue
    • Λύσεις
    • Για το έργο σας
    • On-line εργαλεία
    • Γνώση και έμπνευση
    • Υποστήριξη
    • Ποιοι είμαστε
    • Download Center
    Λογαριασμός
    • Home
    • Κατάλογος
    • Σύστημα έξυπνου κτιρίου KNX
    • Διακόπτες ΚΝΧ και αισθητήρια
    • Ελεγ­κτής θερμοκρασίας δωματίου
    • 11096084
    EAN
    4011334442967
    Συσκευασία
    10 τμχ
    • Ελεγ­κτής θερμοκρασίας δωματίου

    B.ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΒΑΣΗ 3 MINI-COM Q.1/Q.3/Q.7 ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ 11096084

    Τιμή
    6,50 €
    / τμχ
    6,50 €
    / τμχ
    Προσθήκη σε λίστα
    Προσθήκη σε λίστα

    Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων

    Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων

    Δημιουργία λογαριασμού Συνδεθείτε

    B.ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΒΑΣΗ 3 MINI-COM Q.1/Q.3/Q.7 ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ

    11096084

    • Τεχνικές ιδιότητες
    • Περιβαλλοντική αξία
    • Τεκμηρίωση
    • Περισσότερα προϊόντα
    Κατεβάστε το φύλλο δεδομένων

    Τεχνικές ιδιότητες

    Υλικά
    • Χρώμα
      Αλου­μίνιο
    • Κωδικός RAL
      Παρόμοιο με το RAL 9006
    • Φινίρισμα επιφάνειας
      Ματ
    • Υλικό
      Θερμοπλαστικό
    • Μεταχεί­ριση
      Βερνίκι
    Διαστάσεις
    • Ύψος
      58,50 mm
    • Πλάτος
      58,50 mm

    Περιβαλλοντική αξία

    Συμμόρφωση RoHS Ναι
    Σύμφωνο με REACh - Χωρίς SVHC Ναι

    Πιστοποιήσεις και έγγραφα

    PEP - RJ45 adapter gallery keystone 2 modules (English)
    PDF
    37,33 MB
    REACH declaration 11096084
    PDF
    RoHS report 11096084
    PDF

    Λήψεις

    • Εικόνα προϊόντος

      Εικόνα 11096084 | Hager

      Εικόνα προϊόντος 11096084

    • Φύλλο δεδομένων προϊόντος

      Εικόνα Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος 11096084 | Hager

      Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος 11096084

      B.ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΒΑΣΗ 3 MINI-COM Q.1/Q.3/Q.7 ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ

      PDF
    • Declaration of conformity

      Εικόνα Declaration of conformity en-GB 2026-10-12 | Hager

      Declaration of conformity en-GB 2026-10-12

      PDF
      381,14 kB
    Περισσότερα τεκμηρίωση

    Ανακαλύψτε περισσότερα από αυτήν τη σειρά προϊόντων

      5
    • 1
      75441373 - B.ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ CO2 KNX INOX K.5
      75441373
      B.ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ CO2 KNX INOX K.5
      catalog.pageproduct.product_price.label
      601,85 €
      / catalog.pageproduct.product_base_unit_piece.span
      601,85 €
      / catalog.pageproduct.product_base_unit_piece.span
    • 2
      80960121 - B.ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ / ROOM CONTROLLER KNX Q.1/Q.3 ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ
      80960121
      B.ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ / ROOM CONTROLLER KNX Q.1/Q.3 ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ
      catalog.pageproduct.product_price.label
      21,57 €
      / catalog.pageproduct.product_base_unit_piece.span
      21,57 €
      / catalog.pageproduct.product_base_unit_piece.span
    • 3
      75441383 - B.ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ CO2 KNX ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ S.1/B.3/B.7
      75441383
      B.ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ CO2 KNX ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ S.1/B.3/B.7
      catalog.pageproduct.product_price.label
      585,26 €
      / catalog.pageproduct.product_base_unit_piece.span
      585,26 €
      / catalog.pageproduct.product_base_unit_piece.span
    • 4
      11087003 - B.ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΒΑΣΗ 3 MINI-COM K.5 ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ
      11087003
      B.ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΒΑΣΗ 3 MINI-COM K.5 ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ
      Τιμή
      9,40 €
      / τμχ
      9,40 €
      / τμχ
    • 5
      75492002 - B. ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΛΥΚΟΦΩΤΟΣ KNX
      75492002
      B. ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΛΥΚΟΦΩΤΟΣ KNX
      catalog.pageproduct.product_price.label
      529,32 €
      / catalog.pageproduct.product_base_unit_piece.span
      529,32 €
      / catalog.pageproduct.product_base_unit_piece.span

    Προϊόντα και Λύσεις

    • E-catalogue
    • Διανομή ενέργειας
    • Διαχείριση ενέργειας
    • Διαχείριση καλωδίων
    • Αυτοματισμοί κτιρίων
    • Διακοπτικό υλικό
    • Έξυπνo σπίτι

    Επικοινωνία και Υποστήριξη

    • Επικοινωνία
    • FAQs
    • How-to videos
    • On-line Εργαλεία
    • Έντυπα
    • Ακαδημία Hager

    Σχετικά με εμάς

    Οι λύσεις που προσφέρουμε καλύπτουν όλες τις ανάγκες μιας σύγχρονης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και αφορούν τόσο τη διανομή ηλεκτρικής ενέργειας και τη διαχείριση καλωδίων όσο και τις έξυπνες τεχνολογίες διαχείρισης και ελέγχου κτιριακών εγκαταστάσεων.

    Μάθετε περισσότερα για μάς

    • Πολιτική απορρήτου
    • Cookies
    • Αναφορά προβλήματος

    Hager Hellas A.E.B.E.
    Μάτσα 7
    Κηφισιά 14564
    Ελλάδα