B.NET ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ ΚΙΝΗΣΗΣ 1,1M COMFORT Q.1/Q.3/Q.7 ΑΝΘΡΑΚΙ 85345126
EAN
4011334382638
Συσκευασία
1 τμχ
Τιμή
193,56 €
/ τμχ
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Απαραίτητα αξεσουάρ
Προαιρετικά αξεσουάρ
-
Διασύνδεση συστήματος/πύλη μέσων για σύστημα bus 1 διαθέσιμα προϊόντα
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Τεχνικές ιδιότητες
Διαστάσεις
-
Προτεινόμενο ύψος εγκατάστασης1,10 - 1,10 m
Ρυθμίσεις
-
Υποστηριζόμενη λειτουργία διαμόρφωσηςquicklink
-
Ελάχιστος κύκλος λειτουργίας1 s
Συνδεσιμότητα
-
Με σύστημα bus KNX radioΝαί
Πεδίο εφαρμογής
-
Περιλαμβάνεται bus κλέμαΝαί
Φωτισμός
-
Ρυθμιζόμενη φωτεινότητα απόκρισης5 - 1.000 lx
Ανίχνευση
-
Ρυθμιζόμενη γωνία ανίχνευσης45 - 90 °
Συνθήκες χρήσης
-
Θερμοκρασία λειτουργίας-5 - 45 °C
Υλικά
-
ΥλικόΘερμοπλαστικό
Κείμενο
-
ΛειτουργίαΠροειδοποίηση απενεργοποίησης κυκλώματος στους μηχανισμούς ρύθμισης φωτισμού, Με λειτουργία μνήμης για προσομοίωση παρουσίας, λειτουργία αναγνώρισης για απόκριση φωτεινότητας μέσω μπουτόν, Με κλειδαριά, Επιλογή έναυσης φωτισμού για 2 ώρες, Λειτουργία επαναφοράς (στις εργοστασιακές ρυθμίσεις)
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Installation manual
Installation manual en-GB 2022-04-27
PDF1,50 MBInstallation manual en-GB 2022-04-28
PDF805,68 kB -
KNX product database
KNX product database International 2020-01-01
KNXPROD14,53 MBKNX product database International 2020-01-01
VD517,36 MB -
Application Guide
Application Guide en-GB, pl-PL 2012-09-13
PDF3,03 MBApplication Guide en-GB, pl-PL 2013-09-09
PDF3,07 MB -
Declaration of conformity
Declaration of conformity International 2021-05-04
PDF317,13 kBDeclaration of conformity International 2021-05-04
PDF327,96 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση