Plaque de recouvrement 1 poste, R.1, gris/blanc polaire brillant, béton poli 10112379

EAN
4011334412861
Conditionnement
1 pièce

Complétez votre système

Accessoires optionnels

  • Interrupteur 8 produit(s) disponible(s)
  • Bouton-poussoir 7 produit(s) disponible(s)
  • Variateur 3 produit(s) disponible(s)
  • Prise de courant 12 produit(s) disponible(s)
  • Interrupteur à trois niveaux 2 produit(s) disponible(s)
  • Voir plus 102 autre(s) produit(s) disponible(s)

Caractéristiques techniques

Matière
  • Couleur
    Gris béton
  • Code RAL
    7023
  • Finition de la surface
    Brillant
  • Matière
    Béton
Accessoires
  • Étiquetés, avec champ d'étiquetage
    Non
Capacité
  • Nombre de postes
    1
Sécurité
  • Indice de protection IP
    IP20
  • Résistance aux chocs IK
    IK05
Textes
  • Mode d'installation
    Fixation de borne, Pour montage vertical ou horizontal
  • série
    Berker R.1

Données environnementales

Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui
Conformité REACH Oui
Plus de documentation