![](https://hager.com/es/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/es_ES/images/loader-2.gif)
Armario Quadro5 de fijación mural, 1410x700x260 mm FM206
EAN
3250612632060
Cantidad
1 uni.
Grupo
12
Precio de venta
1.005,38 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Funciones
-
coverwithoverpressurereleaseNo
Configuración
-
Número de módulos216
Compatibilidad
-
suitableforlightningprotectionNo
Corriente eléctrica
-
Corriente asignada nominal630 A
Dimensiones
-
Profundidad de montaje260 mm
-
Profundidad del producto instalado260 mm
-
Profundidad interna260 mm
-
Altura del producto instalado1410 mm
-
Anchura del producto instalado700 mm
-
Ancho de las unidades de división24
-
cabinetsidewallmaterialthickness2 mm
Puerta, tapa
-
materialthicknesscabinetcover2 mm
-
hastransparentcoverordoorNo
Materiales, acabados, colores
-
ColorBlanco
-
Colorblanco
-
Color RALRAL 9010 - Blanco puro
-
MaterialAcero
-
Tipo de tratamiento de la superficieRevestimiento de pintura en polvo
Instalación, montaje
-
Adaptado a uso internoNo
Equipo
-
Número de filas de la caja9
-
Número de tramos a lo ancho2
-
cabinetflangeplatesopeningquantity2
-
canbeextendedSí
Normas
-
Directiva europea WEEEafectado
Seguridad
-
Índice de protección contra choques mecánicos, IKIK10
-
Índice de protección IPIP55
-
mainfireresistanceexx-
Documentos
-
Imagen del producto
-
Manual de instrucciones
Manuales para el instalador FM206
PDF2 MB -
Manual de instalación
Manuales para el instalador FM206
PDF5 MB -
Declaración de conformidad
Declaraciones de conformidad CE
Declaration
PDF318 KBDeclaraciones de conformidad CE
Declaration
PDF275 KBDeclaraciones de conformidad CE
Declaration
PDF306 KBDeclaraciones de conformidad CE
Declaration
PDF284 KB -
Informe RoHS
Certificado RoHS para FM206
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificado RoHS para FM206
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Más descargas
Texto para prescripción
Armario Quadro5 de fijación mural, 1410x700x260 mm
Armario quadro5 de fijación mural, 1410x700x260 mm Suministrados con patas de fijación. Armarios de estructura monobloc en chapa de acero zincado con recubrimiento pintura epoxi. RAL 9010. Grado de protección: IP30 sin puerta / IP55 con puerta Grado de resistencia mecánica: IK08 sin puerta / IK10 con puerta Corriente nominal máxima: 630 A. Tensión de aislamiento Ui: 690V c.a. Corriente asignada de cortocircuito: 25 kA. Aislamiento Clase I Certificado de acuerdo con las normas UNE EN 61439-1, -2
Armario quadro5 de fijación mural, 1410x700x260 mm Suministrados con patas de fijación. Armarios de estructura monobloc en chapa de acero zincado con recubrimiento pintura epoxi. RAL 9010. Grado de protección: IP30 sin puerta / IP55 con puerta Grado de resistencia mecánica: IK08 sin puerta / IK10 con puerta Corriente nominal máxima: 630 A. Tensión de aislamiento Ui: 690V c.a. Corriente asignada de cortocircuito: 25 kA. Aislamiento Clase I Certificado de acuerdo con las normas UNE EN 61439-1, -2
Copiar o exportar en GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...
Copiado !