The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/es/buscar
  • Menú
    • Catálogo de productos
    • Soluciones
    • Ideas e Información
    • Documentación & Downloads
    • Soporte
    • Empresa
    Cuenta
    • Inicio
    • Catálogo
    • Cajas y Arma­rios
    • Arma­rios de distribución hasta 630 A
    • orion plus
    • UC969
    EAN
    3250616139695
    Cantidad
    25 Piezas
    • orion plus
    • quadro 4
    • quadro 5
    • quadro evo - kits de equipa­miento y acce­so­rios
    • Ver más

    Tuerca clip con tornillo M5 para armarios Orion y quadro UC969

    Precio de venta
    3,44 €
    / uni. *
    3,44 €
    / uni. *
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista

    Iniciar sesión para crear una lista de productos

    Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

    Crea una cuenta Iniciar sesión

    Tuerca clip con tornillo M5 para armarios Orion y quadro

    UC969

    • Características técnicas
    • Valor medioambiental
    • Documentos
    • Más productos
    Características técnicas

    Características técnicas

    Dimen­siones
    • Altura
      82 mm
    • Anchura
      139 mm
    • Profun­didad
      18 mm
    Insta­la­ción, montaje
    • Montaje en
      Sistema de barras colec­toras
    Mate­riales
    • Mate­rial
      Acero

    Valor medioambiental

    Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

    Certificaciones y documentos

    PEP - quadro 5 1260x900 (English)
    PDF
    16,08 MB
    REACH declaration UC969
    PDF

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen UC969 | Hager España

      Imagen del producto UC969

    • Ficha técnica del producto

      Imagen Hager Ficha de datos de producto UC969 | Hager España

      Hager Ficha de datos de producto UC969

      Tuerca clip con tornillo M5 para armarios Orion y quadro

      PDF
    • Folleto

      Imagen Folleto Armario quadro evo | Hager España

      Folleto Armario quadro evo

      PDF
      2,85 MB
      Imagen Folleto hw+, ACB, quadro evo | Hager España

      Folleto hw+, ACB, quadro evo

      PDF
      4,06 MB
      Imagen Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores | Hager España

      Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores

      PDF
      10,78 MB
    • Declaración de conformidad

      Imagen Declaración de conformidad International 2024-02-15 | Hager España

      Declaración de conformidad International 2024-02-15

      PDF
      393,09 kB
      Imagen Declaración de conformidad International 2024-02-15 | Hager España

      Declaración de conformidad International 2024-02-15

      PDF
      380,56 kB
      Imagen Declaración de conformidad en-GB 2026-04-07 | Hager España

      Declaración de conformidad en-GB 2026-04-07

      PDF
      441,44 kB
      Imagen Declaración de conformidad en-GB 2026-04-07 | Hager España

      Declaración de conformidad en-GB 2026-04-07

      PDF
      461,69 kB
      Imagen Declaración de conformidad en-GB 2026-07-22 | Hager España

      Declaración de conformidad en-GB 2026-07-22

      PDF
      632,18 kB
      Imagen Declaración de conformidad en-GB 2026-07-22 | Hager España

      Declaración de conformidad en-GB 2026-07-22

      PDF
      446,27 kB
      Imagen Declaration | Hager España

      Declaration

      Declaración de conformidad International 2023-09-26

      PDF
      348,14 kB
      Imagen Declaration | Hager España

      Declaration

      Declaración de conformidad International 2023-09-26

      PDF
      360,17 kB
    Más descargas

    Descubra el resto de productos de esta gama

      5
    • 1
      FL212Z - Ventilador para armarios 230V  20 W  extr 115 m3/h
      FL212Z
      Ventilador para armarios 230V 20 W extr 115 m3/h
      Precio de venta
      390,87 €
      / uni. *
      390,87 €
      / uni. *
    • 2
      FL704E - Tapa ciega aislante, 50 mm alto x  600 mm ancho, para armarios Orion
      FL704E
      Tapa ciega aislante, 50 mm alto x 600 mm ancho, para armarios Orion
      Precio de venta
      25,57 €
      / uni. *
      25,57 €
      / uni. *
    • 3
      FL126A - Armario orionplus metálico con puerta opaca, 950x600x300 mm
      FL126A
      Armario orionplus metálico con puerta opaca, 950x600x300 mm
      Precio de venta
      835,59 €
      / uni. *
      835,59 €
      / uni. *
    • 4
      FL450A - Juego 4 escuadras para fijación de placas de montaje a los armarios orionplus
      FL450A
      Juego 4 escuadras para fijación de placas de montaje a los armarios orionplus
      Precio de venta
      31,80 €
      / uni. *
      31,80 €
      / uni. *
    • 5
      FL216B - Armario orionplus en poliéster con puerta opaca, 650x400x200 mm
      FL216B
      Armario orionplus en poliéster con puerta opaca, 650x400x200 mm
      Precio de venta
      458,45 €
      / uni. *
      458,45 €
      / uni. *

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U