The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/es/buscar
  • Menú
    • Catálogo de productos
    • Soluciones
    • Ideas e Información
    • Documentación & Downloads
    • Soporte
    • Empresa
    Cuenta
    • Inicio
    • Catálogo
    • Cajas y Arma­rios
    • Arma­rios de distribución hasta 630 A
    • orion plus
    • FL992A
    EAN
    3250610673423
    Cantidad
    1 uni.
    • orion plus

    Kit equip. aparamenta modular para armarios orionplus FL213B y FL112A FL992A

    Precio de venta
    229,33 €
    / uni. *
    229,33 €
    / uni. *
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista

    Iniciar sesión para crear una lista de productos

    Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

    Crea una cuenta Iniciar sesión

    Kit equip. aparamenta modular para armarios orionplus FL213B y FL112A

    FL992A

    • Accesorios
    • Características técnicas
    • Valor medioambiental
    • Documentos
    • Más productos
    Características técnicas

    Completa tu sistema

    Accesorios Opcionales

    • Obtura­dores 1 productos disponibles

    Productos compatibles

    • Productos asociados 2 productos disponibles

    Completa tu sistema

    • Obtura­dores
    • FL871Z

      Obturador para armarios orionplus, RAL 7035, 4 módulos, con precortes cada 1/2M

      23,46 €  / uni.*

    Productos asociados

    • FL213B

      Armario orionplus en poliéster con puerta opaca, 500x400x200 mm

      422,41 €  / uni.*
    • FL112A

      Armario orionplus metálico con puerta opaca, 500x400x200 mm

      288,63 €  / uni.*

    Características técnicas

    Dimen­siones
    • Altura
      450 mm
    • Anchura
      400 mm
    • Profun­didad
      120 mm
    Equipo
    • Número de filas
      3
    Capa­cidad
    • Número de módulos
      48
    Seguridad
    • Clase de protec­ción de entrada (IP)
      IP30
    • Clase de protec­ción
      Clase de aisla­miento I
    Mate­riales
    • Mate­rial
      Acero
    • Código RAL
      7035
    • Color del producto
      Gris claro
    Solo para uso interno
    • Número de pasos de 75 mm de altura por panel de distribución
      6

    Valor medioambiental

    Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

    Conforme RoHS Sí

    Certificaciones y documentos

    PEP en-GB 2026-10-14
    PDF
    10,41 MB
    REACH declaration FL992A
    PDF
    Informe RoHS FL992A
    PDF

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen FL992A | Hager España

      Imagen del producto FL992A

    • Ficha técnica del producto

      Imagen Hager Ficha de datos de producto FL992A | Hager España

      Hager Ficha de datos de producto FL992A

      Kit equip. aparamenta modular para armarios orionplus FL213B y FL112A

      PDF
    • Folleto

      Imagen Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores | Hager España

      Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores

      PDF
      10,78 MB
    Más descargas

    Descubra el resto de productos de esta gama

      5
    • 1
      FL522E - Placa de montaje metálica para armarios orionplus FL307B
      FL522E
      Placa de montaje metálica para armarios orionplus FL307B
      Precio de venta
      272,36 €
      / uni. *
      272,36 €
      / uni. *
    • 2
      FL252Z - Resistencia calefactora  15 W
      FL252Z
      Resistencia calefactora 15 W
      Precio de venta
      130,69 €
      / uni. *
      130,69 €
      / uni. *
    • 3
      FL259Z - Termostato control de ventilación contacto NA
      FL259Z
      Termostato control de ventilación contacto NA
      Precio de venta
      124,70 €
      / uni. *
      124,70 €
      / uni. *
    • 4
      FL255Z - Resistencia calefactora  80 W
      FL255Z
      Resistencia calefactora 80 W
      Precio de venta
      224,24 €
      / uni. *
      224,24 €
      / uni. *
    • 5
      FL96Z - Cerradura con llave de sierra para armarios orionplus
      FL96Z
      Cerradura con llave de sierra para armarios orionplus
      Precio de venta
      27,53 €
      / uni. *
      27,53 €
      / uni. *

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U