The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/es/buscar
  • Menú
    • Catálogo de productos
    • Soluciones
    • Ideas e Información
    • Documentación & Downloads
    • Soporte
    • Empresa
    Cuenta
    • Inicio
    • Catálogo
    • Cajas y Arma­rios
    • Arma­rios de distribución hasta 630 A
    • orion plus
    • FL703L
    EAN
    3250612510306
    Cantidad
    1 uni.
    • orion plus
    • Cajas orion­tech
    • Ver más

    Armario orion.tech metálico con puerta opaca, y placa de montaje 300x300x160 mm FL703L

    Precio de venta
    169,70 €
    / uni. *
    169,70 €
    / uni. *
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista

    Iniciar sesión para crear una lista de productos

    Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

    Crea una cuenta Iniciar sesión

    Armario orion.tech metálico con puerta opaca, y placa de montaje 300x300x160 mm

    FL703L

    • Accesorios
    • Características técnicas
    • Valor medioambiental
    • Documentos
    • Más productos
    Características técnicas

    Completa tu sistema

    Accesorios Opcionales

    • Acce­so­rios para tecno­logía de conmuta­ción de baja tensión 1 productos disponibles
    • Acce­so­rios para puesta a tierra y protec­ción contra rayos 1 productos disponibles

    Completa tu sistema

    • Acce­so­rios para tecno­logía de conmuta­ción de baja tensión
    • Acce­so­rios para puesta a tierra y protec­ción contra rayos
    • FL85Z

      Juego patas de fijación mural para armarios orion metálicas (4 piezas)

      17,11 €  / uni.*
    • FL874A

      Kit conductor de tierra para armarios orionplus metálicos

      13,63 €  / uni.*

    Características técnicas

    Dimen­siones
    • Altura
      300 mm
    • Anchura
      300 mm
    • Profun­didad
      160 mm
    • Grosor de la pared lateral
      2 mm
    Seguridad
    • Clase de protec­ción de entrada (IP)
      IP65
    • Clase de protec­ción
      Clase de aisla­miento I
    • Tipo de cerra­dura
      trian­gular de 8 mm, Cerra­dura con llave
    • Resis­tencia al impacto IK
      IK10
    Equipo
    • Número de aber­turas de la placa de brida
      2
    Insta­la­ción, montaje
    • Montaje en
      Montaje de super­ficie
    • Adecuado para uso en exte­riores
      No
    Mate­riales
    • Colour
      Gris claro
    • Código RAL
      7035
    • Trata­miento
      Con reves­ti­miento en polvo
    • Mate­rial
      Acero
    Tapa, puerta
    • Número de puertas de armario
      1
    • Número de bloqueos
      2
    • La puer­ta/cu­bierta es trans­pa­rente
      No
    • Tipo de puerta de armario
      Puerta simple

    Valor medioambiental

    Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

    Conforme RoHS Sí
    Sin halógenos Sí

    Certificaciones y documentos

    PEP en-GB 2026-10-14
    PDF
    10,41 MB
    REACH declaration FL703L
    PDF
    Informe RoHS FL703L
    PDF

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen FL703L | Hager España

      Imagen del producto FL703L

    • Ficha técnica del producto

      Imagen Hager Ficha de datos de producto FL703L | Hager España

      Hager Ficha de datos de producto FL703L

      Armario orion.tech metálico con puerta opaca, y placa de montaje 300x300x160 mm

      PDF
    • Folleto

      Imagen Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores | Hager España

      Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores

      PDF
      10,78 MB
    • Objetos BIM Revit

      Imagen Serie : Envolvente.orion - IP65 - Clase I - Envolvente de acero -  Profundidad 160 mm - Español - Familia implantación enlazada - Familia REVIT 2020 - V2022 | Hager España

      Serie : Envolvente.orion - IP65 - Clase I - Envolvente de acero - Profundidad 160 mm - Español - Familia implantación enlazada - Familia REVIT 2020 - V2022

      Objetos BIM Revit es-ES 2024-01-18

      RFA
      1,65 MB
      Imagen Serie : Envolvente.orion - IP65 - Clase I - Envolvente de acero -  Profundidad 160 mm - Español - Familia implantación libre - Familia REVIT 2020 - V2022 | Hager España

      Serie : Envolvente.orion - IP65 - Clase I - Envolvente de acero - Profundidad 160 mm - Español - Familia implantación libre - Familia REVIT 2020 - V2022

      Objetos BIM Revit es-ES 2024-01-18

      RFA
      1,33 MB
    • Declaración de conformidad

      Imagen Declaración de conformidad en-GB 2026-07-22 | Hager España

      Declaración de conformidad en-GB 2026-07-22

      PDF
      306,95 kB
    Más descargas

    Descubra el resto de productos de esta gama

      5
    • 1
      FL702L - Armario orion.tech metálico con puerta opaca, y placa de montaje 300x250x160 mm
      FL702L
      Armario orion.tech metálico con puerta opaca, y placa de montaje 300x250x160 mm
      Precio de venta
      159,53 €
      / uni. *
      159,53 €
      / uni. *
    • 2
      FL706L - Armario orion.tech metálico con puerta opaca, y placa de montaje 400x300x160 mm
      FL706L
      Armario orion.tech metálico con puerta opaca, y placa de montaje 400x300x160 mm
      Precio de venta
      177,60 €
      / uni. *
      177,60 €
      / uni. *
    • 3
      FL707L - Armario orion.tech metálico con puerta opaca, y placa de montaje 400x300x200 mm
      FL707L
      Armario orion.tech metálico con puerta opaca, y placa de montaje 400x300x200 mm
      Precio de venta
      190,90 €
      / uni. *
      190,90 €
      / uni. *
    • 4
      FL713L - Armario orion.tech metálico con puerta opaca, y placa de montaje 500x400x200 mm
      FL713L
      Armario orion.tech metálico con puerta opaca, y placa de montaje 500x400x200 mm
      Precio de venta
      241,62 €
      / uni. *
      241,62 €
      / uni. *
    • 5
      FL714L - Armario orion.tech metálico con puerta opaca, y placa de montaje 600x400x200 mm
      FL714L
      Armario orion.tech metálico con puerta opaca, y placa de montaje 600x400x200 mm
      Precio de venta
      256,20 €
      / uni. *
      256,20 €
      / uni. *

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U