The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • https://hager.com/es/buscar
Menú
  • Catálogo de productos
  • Soluciones
  • Ideas e Información
  • Documentación & Downloads
  • Soporte
  • Empresa
Cuenta
  • Inicio
  • Catálogo
  • Cajas y Arma­rios
  • Arma­rios de distribución hasta 630 A
  • orion plus
  • FL714L
  • Cajas y Arma­rios

Armario orion.tech metálico con puerta opaca, y placa de montaje 600x400x200 mm FL714L

EAN
3250612510511
Cantidad
1 uni.
Precio de venta
239,30 €
/ uni. *
239,30 €
/ uni. *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Agregar a una lista
Agregar a una lista

Iniciar sesión para crear una lista de productos

Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

Crea una cuenta Iniciar sesión

Armario orion.tech metálico con puerta opaca, y placa de montaje 600x400x200 mm

FL714L

  • Accesorios
  • Características técnicas
  • Valor medioambiental
  • Documentos
  • Más productos
Características técnicas

Completa tu sistema

Accesorios Opcionales

  • 1 productos disponibles
  • Acce­so­rios para puesta a tierra y protec­ción contra rayos 1 productos disponibles

Completa tu sistema

  • Acce­so­rios para puesta a tierra y protec­ción contra rayos
  • FL85Z

    Juego patas de fijación mural para armarios orion metálicas (4 piezas)

    15,60 €  / uni.*
  • FL874A

    Kit conductor de tierra para armarios orionplus metálicos

    12,00 €  / uni.*
  • FL874A

    Kit conductor de tierra para armarios orionplus metálicos

    12,00 €  / uni.*

Características técnicas

Dimen­siones
  • Altura
    600 mm
  • Anchura
    400 mm
  • Profun­didad
    250 mm
  • Grosor de la pared lateral
    1 mm
Seguridad
  • Índice de protec­ción IP
    IP65
  • Clase de protec­ción
    Clase de aisla­miento I
  • Tipo de cerra­dura
    Cerra­dura de bombín, Cerra­dura con llave
  • Resis­tencia al impacto IK
    IK10
Equipo
  • Número de aber­turas de la placa de brida
    2
Insta­la­ción, montaje
  • Montaje en
    Montaje de super­ficie
  • Adecuado para uso en exte­riores
    No
Mate­riales
  • Colour
    Gris claro
  • Código RAL
    7035
  • Trata­miento
    Con reves­ti­miento en polvo
  • Mate­rial
    Acero
Cubierta, puerta
  • Número de puertas de armario
    1
  • La puer­ta/cu­bierta es trans­pa­rente
    No
Corriente eléc­trica
  • Corriente nominal asig­nada
    630 A

Valor medioambiental

Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

Conforme con RoHS Sí

Certificaciones y documentos

Hager REACH declaration FL714L
PDF
Hager Informe RoHS FL714L
PDF

Documentos

  • Imagen del producto

    Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

    Imagen FL714L | Hager España

    Imagen del producto FL714L

  • Product datasheet

    Imagen Hager Ficha de datos de producto FL714L | Hager España

    Hager Ficha de datos de producto FL714L

    Armario orion.tech metálico con puerta opaca, y placa de montaje 600x400x200 mm

    PDF
  • Folleto

    Imagen Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores | Hager España

    Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores

    PDF
    10,78 MB
  • Objetos BIM Revit

    Imagen Serie : Envolvente.orion - IP65 - Clase I - Envolvente de acero -  Profundidad 250 mm - Español - Familia implantación enlazada - Familia REVIT 2020 - V2022 | Hager España

    Serie : Envolvente.orion - IP65 - Clase I - Envolvente de acero - Profundidad 250 mm - Español - Familia implantación enlazada - Familia REVIT 2020 - V2022

    Objetos BIM Revit es-ES 2024-01-18

    RFA
    1,28 MB
    Imagen Serie : Envolvente.orion - IP65 - Clase I - Envolvente de acero -  Profundidad 250 mm - Español - Familia implantación libre - Familia REVIT 2020 - V2022 | Hager España

    Serie : Envolvente.orion - IP65 - Clase I - Envolvente de acero - Profundidad 250 mm - Español - Familia implantación libre - Familia REVIT 2020 - V2022

    Objetos BIM Revit es-ES 2024-01-18

    RFA
    1,36 MB
  • Declaración de conformidad

    Imagen Declaración de conformidad en-GB 2019-10-31 | Hager España

    Declaración de conformidad en-GB 2019-10-31

    PDF
    707,52 kB
Más descargas

Descubra el resto de productos de esta gama

    5
  • 1
    FL713L - Armario orion.tech metálico con puerta opaca, y placa de montaje 500x400x200 mm
    FL713L
    Armario orion.tech metálico con puerta opaca, y placa de montaje 500x400x200 mm
    Precio de venta
    225,70 €
    / uni. *
    225,70 €
    / uni. *
  • 2
    FL702L - Armario orion.tech metálico con puerta opaca, y placa de montaje 300x250x160 mm
    FL702L
    Armario orion.tech metálico con puerta opaca, y placa de montaje 300x250x160 mm
    Precio de venta
    149,00 €
    / uni. *
    149,00 €
    / uni. *
  • 3
    FL730L - Armario orion.tech metálico con puerta opaca, y placa de montaje 1250x800x300 mm
    FL730L
    Armario orion.tech metálico con puerta opaca, y placa de montaje 1250x800x300 mm
    Precio de venta
    821,50 €
    / uni. *
    821,50 €
    / uni. *
  • 4
    FL85Z - Juego patas de fijación mural para armarios orion metálicas (4 piezas)
    FL85Z
    Juego patas de fijación mural para armarios orion metálicas (4 piezas)
    Precio de venta
    15,60 €
    / uni. *
    15,60 €
    / uni. *
  • 5
    FL703L - Armario orion.tech metálico con puerta opaca, y placa de montaje 300x300x160 mm
    FL703L
    Armario orion.tech metálico con puerta opaca, y placa de montaje 300x300x160 mm
    Precio de venta
    158,50 €
    / uni. *
    158,50 €
    / uni. *

Productos

  • Cajas y armarios
  • Aparamenta de cabecera
  • Aparamenta modular
  • Puntos de carga para VE
  • Gestión de la energía
  • Gestión del cableado
  • Series de mecanismos
  • Detectores de movimiento y presencia
  • Soluciones KNX
  •  

Apps

  • Hager Ready
  • domovea v2
  • Hager Mood
  • Hager Pilot
  • Hager Charge

Soporte

  • Contactar
  • Asistencia técnica
  • Formaciones
  • Newsletter
  • Carrera
  • Centro de descargas

Hager

Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

 La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

Más sobre Hager

Siguenos

 

  • La empresa Hager
  • Prensa
  • Actualidad/Novedades
  • Menciones legales
  • Privacidad
  • Cookies
  • Informar una vulnerabilidad

© 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U