Armario orionplus metálico con puerta opaca, 500x400x200 mm FL112A
EAN
3250610670484
Cantidad
1 uni.
Precio de venta
265,61 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Completa tu sistema
Accesorios Opcionales
-
Tablero de distribución para dispositivos montados en carril DIN 2 productos disponibles
-
Sistema de conducto de cables ranurado 2 productos disponibles
-
Placa ciega para carcasa 1 productos disponibles
-
Cerraduras 2 productos disponibles
-
Accesorios para puesta a tierra y protección contra rayos 1 productos disponibles
-
Ver más 9 otros productos disponibles
Completa tu sistema
Características técnicas
Dimensiones
-
Altura500 mm
-
Anchura400 mm
-
Profundidad200 mm
-
Grosor de la pared lateral2 mm
Seguridad
-
Índice de protección IPIP65
-
Clase de protecciónClase de aislamiento I
-
Tipo de cerradura3 lados 7 mm, Cerradura con llave
-
Resistencia al impacto IKIK10
Equipo
-
Número de aberturas de la placa de brida2
-
Número de filas3
Instalación, montaje
-
Montaje enMontaje de superficie
-
Adecuado para uso en exterioresNo
Materiales
-
ColourGris claro
-
Código RAL7035
-
TratamientoCon revestimiento en polvo
-
MaterialAcero
Cubierta, puerta
-
Número de puertas de armario1
-
Número de bloqueos1
-
La puerta/cubierta es transparenteNo
Corriente eléctrica
-
Corriente nominal asignada630 A
Valor medioambiental
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información
Certificaciones y documentos
Documentos
-
Imagen del producto
-
Manual de instalación
Manual de instalación International 2020-11-10
PDF32,87 MBManual de instalación International 2023-02-16
PDF32,87 MB -
Objetos BIM Revit
Objetos BIM Revit es-ES 2024-01-18
RFA1,27 MBObjetos BIM Revit es-ES 2024-01-18
RFA1,35 MB -
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad en-GB 2024-06-26
PDF254,37 kBDeclaración de conformidad en-US 2024-06-26
PDF259,47 kB
Más descargas