The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/es/buscar
  • Menú
    • Catálogo de productos
    • Soluciones
    • Ideas e Información
    • Documentación & Downloads
    • Soporte
    • Empresa
    Cuenta
    • Inicio
    • Catálogo
    • Cajas y Arma­rios
    • Arma­rios de distribución hasta 630 A
    • orion plus
    • FL259Z
    EAN
    3250619272597
    Cantidad
    1 uni.
    • orion plus
    • quadro evo - envol­ventes y acce­so­rios
    • Ver más

    Termostato control de ventilación contacto NA FL259Z

    Precio de venta
    124,70 €
    / uni. *
    124,70 €
    / uni. *
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista

    Iniciar sesión para crear una lista de productos

    Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

    Crea una cuenta Iniciar sesión

    Termostato control de ventilación contacto NA

    FL259Z

    • Características técnicas
    • Valor medioambiental
    • Documentos
    • Más productos
    Características técnicas

    Características técnicas

    Dimen­siones
    • Altura
      68 mm
    • Anchura
      29 mm
    • Profun­didad
      45 mm
    Seguridad
    • Clase de protec­ción de entrada (IP)
      IP20

    Valor medioambiental

    Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

    Conforme RoHS Sí
    Conforme REACH Sí

    Certificaciones y documentos

    PEP - Metal floor standing distribution enclosures / accesories (English)
    PDF
    179,03 MB
    REACH declaration FL259Z
    PDF
    Informe RoHS FL259Z
    PDF

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen FL259Z | Hager España

      Imagen del producto FL259Z

    • Ficha técnica del producto

      Imagen Hager Ficha de datos de producto FL259Z | Hager España

      Hager Ficha de datos de producto FL259Z

      Termostato control de ventilación contacto NA

      PDF
    • Folleto

      Imagen Folleto Armario quadro evo | Hager España

      Folleto Armario quadro evo

      PDF
      2,85 MB
      Imagen Folleto hw+, ACB, quadro evo | Hager España

      Folleto hw+, ACB, quadro evo

      PDF
      4,06 MB
      Imagen Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores | Hager España

      Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores

      PDF
      10,78 MB
    Más descargas

    Descubra el resto de productos de esta gama

      5
    • 1
      FL522E - Placa de montaje metálica para armarios orionplus FL307B
      FL522E
      Placa de montaje metálica para armarios orionplus FL307B
      Precio de venta
      272,36 €
      / uni. *
      272,36 €
      / uni. *
    • 2
      FL255Z - Resistencia calefactora  80 W
      FL255Z
      Resistencia calefactora 80 W
      Precio de venta
      224,24 €
      / uni. *
      224,24 €
      / uni. *
    • 3
      FL252Z - Resistencia calefactora  15 W
      FL252Z
      Resistencia calefactora 15 W
      Precio de venta
      130,69 €
      / uni. *
      130,69 €
      / uni. *
    • 4
      FL107A - Armario orionplus metálico con puerta opaca, 400x300x200 mm
      FL107A
      Armario orionplus metálico con puerta opaca, 400x300x200 mm
      Precio de venta
      209,45 €
      / uni. *
      209,45 €
      / uni. *
    • 5
      FL96Z - Cerradura con llave de sierra para armarios orionplus
      FL96Z
      Cerradura con llave de sierra para armarios orionplus
      Precio de venta
      27,53 €
      / uni. *
      27,53 €
      / uni. *

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U