The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/es/buscar
  • Menú
    • Catálogo de productos
    • Soluciones
    • Ideas e Información
    • Documentación & Downloads
    • Soporte
    • Empresa
    Cuenta
    • Inicio
    • Catálogo
    • Cajas y Arma­rios
    • Arma­rios de distribución hasta 630 A
    • orion plus
    • FL96Z
    EAN
    3250610673256
    Cantidad
    10 Piezas
    • orion plus

    Cerradura con llave de sierra para armarios orionplus FL96Z

    Precio de venta
    27,53 €
    / uni. *
    27,53 €
    / uni. *
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista

    Iniciar sesión para crear una lista de productos

    Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

    Crea una cuenta Iniciar sesión

    Cerradura con llave de sierra para armarios orionplus

    FL96Z

    • Características técnicas
    • Valor medioambiental
    • Documentos
    • Más productos
    Características técnicas

    Características técnicas

    Mate­riales
    • Colour
      Zinc
    Seguridad
    • Tipo de cerra­dura
      Cerra­dura con llave
    Equipo
    • Con mando
      No

    Valor medioambiental

    Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

    Conforme RoHS Sí
    Sin halógenos Sí

    Certificaciones y documentos

    REACH declaration FL96Z
    PDF
    Informe RoHS FL96Z
    PDF

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen FL96Z | Hager España

      Imagen del producto FL96Z

    • Ficha técnica del producto

      Imagen Hager Ficha de datos de producto FL96Z | Hager España

      Hager Ficha de datos de producto FL96Z

      Cerradura con llave de sierra para armarios orionplus

      PDF
    • Folleto

      Imagen Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores | Hager España

      Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores

      PDF
      10,78 MB
    • Declaración de conformidad

      Imagen Declaration | Hager España

      Declaration

      Declaración de conformidad International 2022-10-19

      PDF
      707,52 kB
    Más descargas

    Descubra el resto de productos de esta gama

      5
    • 1
      FL212Z - Ventilador para armarios 230V  20 W  extr 115 m3/h
      FL212Z
      Ventilador para armarios 230V 20 W extr 115 m3/h
      Precio de venta
      390,87 €
      / uni. *
      390,87 €
      / uni. *
    • 2
      FL704E - Tapa ciega aislante, 50 mm alto x  600 mm ancho, para armarios Orion
      FL704E
      Tapa ciega aislante, 50 mm alto x 600 mm ancho, para armarios Orion
      Precio de venta
      25,57 €
      / uni. *
      25,57 €
      / uni. *
    • 3
      FL126A - Armario orionplus metálico con puerta opaca, 950x600x300 mm
      FL126A
      Armario orionplus metálico con puerta opaca, 950x600x300 mm
      Precio de venta
      835,59 €
      / uni. *
      835,59 €
      / uni. *
    • 4
      FL450A - Juego 4 escuadras para fijación de placas de montaje a los armarios orionplus
      FL450A
      Juego 4 escuadras para fijación de placas de montaje a los armarios orionplus
      Precio de venta
      31,80 €
      / uni. *
      31,80 €
      / uni. *
    • 5
      FL216B - Armario orionplus en poliéster con puerta opaca, 650x400x200 mm
      FL216B
      Armario orionplus en poliéster con puerta opaca, 650x400x200 mm
      Precio de venta
      458,45 €
      / uni. *
      458,45 €
      / uni. *

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U