The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/es/buscar
  • Menú
    • Catálogo de productos
    • Soluciones
    • Ideas e Información
    • Documentación & Downloads
    • Soporte
    • Empresa
    Cuenta
    • Inicio
    • Catálogo
    • Cajas y Arma­rios
    • Arma­rios de distribución hasta 630 A
    • orion plus
    • FL863Z
    EAN
    3250610673263
    Cantidad
    10 Piezas
    • orion plus

    Piezas de fijación mural para armarios orionplus poliéster (4 piezas) FL863Z

    Precio de venta
    22,37 €
    / uni. *
    22,37 €
    / uni. *
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista

    Iniciar sesión para crear una lista de productos

    Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

    Crea una cuenta Iniciar sesión

    Piezas de fijación mural para armarios orionplus poliéster (4 piezas)

    FL863Z

    • Características técnicas
    • Valor medioambiental
    • Documentos
    • Más productos
    Características técnicas

    Características técnicas

    Dimen­siones
    • Altura
      18 mm
    • Anchura
      95 mm
    • Profun­didad
      35 mm
    Mate­riales
    • Colour
      Zinc
    • Mate­rial
      Acero
    • Trata­miento
      Galva­nizado Sendzimir
    Acce­so­rios
    • Tipo de armario de acce­so­rios
      Soporte de fija­ción

    Valor medioambiental

    Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

    Conforme RoHS Sí
    Sin halógenos Sí

    Certificaciones y documentos

    PEP en-GB 2026-10-14
    PDF
    10,41 MB
    REACH declaration FL863Z
    PDF
    Informe RoHS FL863Z
    PDF

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen FL863Z | Hager España

      Imagen del producto FL863Z

    • Ficha técnica del producto

      Imagen Hager Ficha de datos de producto FL863Z | Hager España

      Hager Ficha de datos de producto FL863Z

      Piezas de fijación mural para armarios orionplus poliéster (4 piezas)

      PDF
    • Manual de instrucciones

      Imagen Installation Manual | Hager España

      Installation Manual

      Installation manual

      PDF
      488,67 kB
    • Folleto

      Imagen Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores | Hager España

      Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores

      PDF
      10,78 MB
    • Declaración de conformidad

      Imagen Declaración de conformidad en-GB 2026-10-01 | Hager España

      Declaración de conformidad en-GB 2026-10-01

      PDF
      781,05 kB
      Imagen Declaración de conformidad en-GB 2026-10-06 | Hager España

      Declaración de conformidad en-GB 2026-10-06

      PDF
      791,59 kB
    Más descargas

    Descubra el resto de productos de esta gama

      5
    • 1
      FL512E - Placa de montaje metálica para armarios orionplus FL302B
      FL512E
      Placa de montaje metálica para armarios orionplus FL302B
      Precio de venta
      186,29 €
      / uni. *
      186,29 €
      / uni. *
    • 2
      FL426A - Placa de montaje aislante para armarios orionplus FL117A, FL216B
      FL426A
      Placa de montaje aislante para armarios orionplus FL117A, FL216B
      Precio de venta
      89,09 €
      / uni. *
      89,09 €
      / uni. *
    • 3
      FL404A - Placa de montaje metálica para armarios orionplus FL104A, FL105A, FL204B
      FL404A
      Placa de montaje metálica para armarios orionplus FL104A, FL105A, FL204B
      Precio de venta
      23,79 €
      / uni. *
      23,79 €
      / uni. *
    • 4
      FL429A - Placa de montaje aislante para armarios orionplus FL124A, FL229B
      FL429A
      Placa de montaje aislante para armarios orionplus FL124A, FL229B
      Precio de venta
      195,62 €
      / uni. *
      195,62 €
      / uni. *
    • 5
      FL997A - Kit equip. aparamenta modular para armarios orionplus FL126A metálico
      FL997A
      Kit equip. aparamenta modular para armarios orionplus FL126A metálico
      Precio de venta
      466,66 €
      / uni. *
      466,66 €
      / uni. *

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U