Placa de montaje aislante para armarios OrionPlus FL124A, FL229B FL429A

EAN
3250610671689
Cantidad
2 PCEs
Grupo
12
Precio de venta
179,93 €
/ uni. *

Características técnicas

Dimensiones
  • Profundidad del producto instalado
    6 mm
  • Altura del producto instalado
    735 mm
  • Anchura del producto instalado
    545 mm
Materiales, acabados, colores
  • Color
    RAL 7035
  • Tipo de tratamiento de la superficie
    No tratado
Normas
  • Certificados
    CE
  • Directiva europea WEEE
    no afectado

Documentos

Más descargas

Texto para prescripción

Placa de montaje aislante para armarios OrionPlus FL124A, FL229B
Placa de montaje aislante para armarios orionplus FL124A, FL229B

Copiar o exportar en GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Copiado !
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.