Resistencia calefactora 80 W FL255Z

EAN
3250619272559
Cantidad
1 uni.
Grupo
12
198,37 €
/ uni. *

Características técnicas

Dimensiones
  • Profundidad del producto instalado
    56 mm
  • Altura del producto instalado
    155 mm
  • Anchura del producto instalado
    61 mm
Potencia
  • systemratedpower
    80 W
Materiales, acabados, colores
  • Color
    Negro
Normas
  • Directiva europea WEEE
    no afectado
Seguridad
  • Clase de protección
    Clase I

Documentos

Más descargas

Texto para prescripción

Resistencia calefactora 80 W
Resistencia calefactora 80 W

Copiar o exportar en GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Copiado !
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.