The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/es/buscar
  • Menú
    • Catálogo de productos
    • Soluciones
    • Ideas e Información
    • Documentación & Downloads
    • Soporte
    • Empresa
    Cuenta
    • Inicio
    • Catálogo
    • Cajas y Arma­rios
    • Arma­rios de distribución hasta 630 A
    • orion plus
    • FL450A
    EAN
    3250610671740
    Cantidad
    10 Piezas
    • orion plus

    Juego 4 escuadras para fijación de placas de montaje a los armarios orionplus FL450A

    Precio de venta
    31,80 €
    / uni. *
    31,80 €
    / uni. *
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista

    Iniciar sesión para crear una lista de productos

    Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

    Crea una cuenta Iniciar sesión

    Juego 4 escuadras para fijación de placas de montaje a los armarios orionplus

    FL450A

    • Características técnicas
    • Valor medioambiental
    • Documentos
    • Más productos
    Características técnicas

    Características técnicas

    Dimen­siones
    • Altura
      30 mm
    • Anchura
      30 mm
    • Profun­didad
      30 mm
    Mate­riales
    • Colour
      Zinc
    • Mate­rial
      Acero
    • Trata­miento
      Galva­nizado Sendzimir
    Acce­so­rios
    • Tipo de armario de acce­so­rios
      Soporte de fija­ción

    Valor medioambiental

    Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

    Conforme RoHS Sí
    Sin halógenos Sí

    Certificaciones y documentos

    PEP en-GB 2026-10-14
    PDF
    10,41 MB
    REACH declaration FL450A
    PDF
    Informe RoHS FL450A
    PDF

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen FL450A | Hager España

      Imagen del producto FL450A

    • Ficha técnica del producto

      Imagen Hager Ficha de datos de producto FL450A | Hager España

      Hager Ficha de datos de producto FL450A

      Juego 4 escuadras para fijación de placas de montaje a los armarios orionplus

      PDF
    • Folleto

      Imagen Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores | Hager España

      Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores

      PDF
      10,78 MB
    Más descargas

    Descubra el resto de productos de esta gama

      5
    • 1
      FL259Z - Termostato control de ventilación contacto NA
      FL259Z
      Termostato control de ventilación contacto NA
      Precio de venta
      124,70 €
      / uni. *
      124,70 €
      / uni. *
    • 2
      FL209B - Armario orionplus en poliéster con puerta opaca, 500x300x200 mm
      FL209B
      Armario orionplus en poliéster con puerta opaca, 500x300x200 mm
      Precio de venta
      358,38 €
      / uni. *
      358,38 €
      / uni. *
    • 3
      FL107A - Armario orionplus metálico con puerta opaca, 400x300x200 mm
      FL107A
      Armario orionplus metálico con puerta opaca, 400x300x200 mm
      Precio de venta
      209,45 €
      / uni. *
      209,45 €
      / uni. *
    • 4
      FL670A - Kit de asociación vertical para armarios orionplus
      FL670A
      Kit de asociación vertical para armarios orionplus
      Precio de venta
      49,13 €
      / uni. *
      49,13 €
      / uni. *
    • 5
      FL213B - Armario orionplus en poliéster con puerta opaca, 500x400x200 mm
      FL213B
      Armario orionplus en poliéster con puerta opaca, 500x400x200 mm
      Precio de venta
      422,41 €
      / uni. *
      422,41 €
      / uni. *

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U