Kit equip. aparamenta modular para armarios OrionPlus FL126A metálico FL997A

EAN
3250610673478
Cantidad
1 uni.
Grupo
12
429,47 €
/ uni. *

Características técnicas

Configuración
  • Número de módulos
    156
Dimensiones
  • Profundidad del producto instalado
    120 mm
  • Altura del producto instalado
    950 mm
  • Anchura del producto instalado
    600 mm
Materiales, acabados, colores
  • Color
    RAL 7035
Equipo
  • Número de filas de la caja
    6
  • Número de tramos a lo ancho
    1
  • Número de perfiles DIN
    6
  • Accesoriable
    No
  • Número de pasos en altura
    18
Normas
  • Directiva europea WEEE
    no afectado

Documentos

Más descargas

Texto para prescripción

Kit equip. aparamenta modular para armarios OrionPlus FL126A metálico
Kit equip. aparamenta modular para Cajas orionplus FL126A metálica Fijación mediante guías correderas.

Copiar o exportar en GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Copiado !
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.