Ventilador para armarios 230V 67 W extr. 520 m3/h FL216Z

EAN
3250619272160
Cantidad
1 uni.
Grupo
12
Precio de venta
496,45 €
/ uni. *

Características técnicas

Dimensiones
  • Profundidad del producto instalado
    161 mm
  • Altura del producto instalado
    325 mm
  • Anchura del producto instalado
    325 mm
Materiales, acabados, colores
  • Color
    RAL 7035
  • Color
    gris claro
  • Color RAL
    RAL 7035 - Gris luminoso
Normas
  • Directiva europea WEEE
    no afectado
Seguridad
  • Índice de protección IP
    IP54
  • Clase de protección
    Clase I

Texto para prescripción

Ventilador para armarios 230V 67 W extr. 520 m3/h
Ventiladores para armarios de poliamida reforzada RAL 7035 230V 29 W revoluciones/min 2500 extracción 240 m/h Medidas marco: 325 x 325 x 121 Medidas mecanizado: 291 x 291

Copiar o exportar en GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Copiado !
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.