The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/es/buscar
  • Menú
    • Catálogo de productos
    • Soluciones
    • Ideas e Información
    • Documentación & Downloads
    • Soporte
    • Empresa
    Cuenta
    • Inicio
    • Catálogo
    • Cajas y Arma­rios
    • Arma­rios de distribución hasta 630 A
    • orion plus
    • FL252Z
    EAN
    3250619272528
    Cantidad
    1 uni.
    • orion plus
    • quadro 5
    • quadro evo - envol­ventes y acce­so­rios
    • Ver más

    Resistencia calefactora 15 W FL252Z

    Precio de venta
    130,69 €
    / uni. *
    130,69 €
    / uni. *
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista

    Iniciar sesión para crear una lista de productos

    Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

    Crea una cuenta Iniciar sesión

    Resistencia calefactora 15 W

    FL252Z

    • Características técnicas
    • Valor medioambiental
    • Documentos
    • Más productos
    Características técnicas

    Características técnicas

    Dimen­siones
    • Altura
      40 mm
    • Anchura
      70 mm
    • Profun­didad
      25 mm
    Seguridad
    • Clase de protec­ción de entrada (IP)
      IP44
    Potencia
    • Sistema de potencia nominal
      15 W

    Valor medioambiental

    Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

    Conforme RoHS Sí
    Conforme REACH Sí

    Certificaciones y documentos

    PEP - Metal floor standing distribution enclosures / accesories (English)
    PDF
    179,03 MB
    REACH declaration FL252Z
    PDF
    Informe RoHS FL252Z
    PDF

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen FL252Z | Hager España

      Imagen del producto FL252Z

    • Ficha técnica del producto

      Imagen Hager Ficha de datos de producto FL252Z | Hager España

      Hager Ficha de datos de producto FL252Z

      Resistencia calefactora 15 W

      PDF
    • Manual de instrucciones

      Imagen 6L493600_2 | Hager España

      6L493600_2

      Manual de instrucciones International 2023-06-14

      PDF
      456,22 kB
    • Folleto

      Imagen Folleto Armario quadro evo | Hager España

      Folleto Armario quadro evo

      PDF
      2,85 MB
      Imagen Folleto hw+, ACB, quadro evo | Hager España

      Folleto hw+, ACB, quadro evo

      PDF
      4,06 MB
      Imagen Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores | Hager España

      Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores

      PDF
      10,78 MB
    Más descargas

    Descubra el resto de productos de esta gama

      5
    • 1
      FL703L - Armario orion.tech metálico con puerta opaca, y placa de montaje 300x300x160 mm
      FL703L
      Armario orion.tech metálico con puerta opaca, y placa de montaje 300x300x160 mm
      Precio de venta
      169,70 €
      / uni. *
      169,70 €
      / uni. *
    • 2
      FL729L - Armario orion.tech metálico con puerta opaca, y placa de montaje 800x600x300 mm
      FL729L
      Armario orion.tech metálico con puerta opaca, y placa de montaje 800x600x300 mm
      Precio de venta
      531,53 €
      / uni. *
      531,53 €
      / uni. *
    • 3
      FL707L - Armario orion.tech metálico con puerta opaca, y placa de montaje 400x300x200 mm
      FL707L
      Armario orion.tech metálico con puerta opaca, y placa de montaje 400x300x200 mm
      Precio de venta
      190,90 €
      / uni. *
      190,90 €
      / uni. *
    • 4
      FL715L - Armario orion.tech metálico con puerta opaca, y placa de montaje 600x400x250 mm
      FL715L
      Armario orion.tech metálico con puerta opaca, y placa de montaje 600x400x250 mm
      Precio de venta
      281,58 €
      / uni. *
      281,58 €
      / uni. *
    • 5
      FL721L - Armario orion.tech metálico con puerta opaca, y placa de montaje 700x500x250 mm
      FL721L
      Armario orion.tech metálico con puerta opaca, y placa de montaje 700x500x250 mm
      Precio de venta
      354,04 €
      / uni. *
      354,04 €
      / uni. *

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U