The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/es/buscar
  • Menú
    • Catálogo de productos
    • Soluciones
    • Ideas e Información
    • Documentación & Downloads
    • Soporte
    • Empresa
    Cuenta
    • Inicio
    • Catálogo
    • Cajas y Arma­rios
    • Arma­rios de distribución hasta 630 A
    • quadro 5
    • UC500SB
    EAN
    3250610133231
    Cantidad
    1 uni.
    • quadro 5

    Soporte inferior para embarrado para armario quadro5 ancho 700mm UC500SB

    Iniciar sesión para crear una lista de productos

    Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

    Crea una cuenta Iniciar sesión
    Disponible próximamente

    Soporte inferior para embarrado para armario quadro5 ancho 700mm

    UC500SB

    • Accesorios
    • Características técnicas
    • Valor medioambiental
    • Documentos
    • Más productos
    Características técnicas

    Completa tu sistema

    Accesorios imprescindibles

    Previous
    Previous
    UC000BB
    UC000BB
    Kit soporte aislante, quadro evo, 4 piezas
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista

    Características técnicas

    Dimen­siones
    • Altura
      500 mm
    • Anchura
      500 mm
    Mate­riales
    • Colour
      Zinc
    • Mate­rial
      Metal

    Valor medioambiental

    Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

    Conforme RoHS Sí
    Conforme REACH Sí
    Sin halógenos Sí

    Certificaciones y documentos

    PEP - quadro 5 1260x900 (English)
    PDF
    16,08 MB
    REACH declaration UC500SB
    PDF
    Informe RoHS UC500SB
    PDF

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen UC500SB | Hager España

      Imagen del producto UC500SB

    • Product datasheet

      Imagen Hager Ficha de datos de producto UC500SB | Hager España

      Hager Ficha de datos de producto UC500SB

      Soporte inferior para embarrado para armario quadro5 ancho 700mm

      PDF
    • Manual de instrucciones

      Imagen Manual de instrucciones en-GB, fr-FR, es-ES, it-IT, el-GR 2026-02-06 | Hager España

      Manual de instrucciones en-GB, fr-FR, es-ES, it-IT, el-GR 2026-02-06

      PDF
      16,75 MB
    Más descargas

    Descubra el resto de productos de esta gama

      5
    • 1
      FM118 - Armario quadro5 de suelo, 1860x450x400 mm
      FM118
      Armario quadro5 de suelo, 1860x450x400 mm
    • 2
      FM204 - Armario quadro5 de fijación mural, 1110x700x260 mm
      FM204
      Armario quadro5 de fijación mural, 1110x700x260 mm
    • 3
      FM318 - Armario quadro5 de suelo, 1860x900x400 mm
      FM318
      Armario quadro5 de suelo, 1860x900x400 mm
    • 4
      FM206 - Armario quadro5 de fijación mural, 1410x700x260 mm
      FM206
      Armario quadro5 de fijación mural, 1410x700x260 mm
    • 5
      FM218 - Armario quadro5 de suelo, 1860x700x400 mm
      FM218
      Armario quadro5 de suelo, 1860x700x400 mm

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U