Armario quadro5 de fijación mural, 1110x700x260 mm FM204
EAN
3250612632046
Cantidad
1 uni.
Precio de venta
874,98 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Completa tu sistema
Accesorios Opcionales
-
Tablero de distribución para dispositivos montados en carril DIN 28 productos disponibles
-
Interruptor de tablero de distribución 1 productos disponibles
-
26 productos disponibles
-
Placa de ventilación 6 productos disponibles
-
Panel lateral/posterior 5 productos disponibles
-
Ver más 23 otros productos disponibles
Completa tu sistema
Características técnicas
Dimensiones
-
Altura1110 mm
-
Anchura700 mm
-
Profundidad260 mm
-
Grosor de la pared lateral2 mm
Seguridad
-
Índice de protección IPIP55
-
Tipo de cerraduraCerradura con llave
-
Resistencia al impacto IKIK10
Equipo
-
Número de sección en anchura2
-
Número de aberturas de la placa de brida2
-
Número de filas7
Instalación, montaje
-
Montaje enPedestal
-
Adecuado para uso en exterioresNo
Materiales
-
ColourBlanco puro
-
Código RAL9010
-
TratamientoCon revestimiento en polvo
-
MaterialAcero
Cubierta, puerta
-
La puerta/cubierta es transparenteNo
Corriente eléctrica
-
Corriente nominal asignada630 A
Valor medioambiental
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información
Certificaciones y documentos
Documentos
-
Imagen del producto
-
Manual de instrucciones
Manual de instrucciones fr-FR, es-ES, pt-PT, el-GR 2023-11-09
PDF5,63 MB -
Declaración de conformidad
Declaration
Declaración de conformidad International 2022-10-25
PDF318,13 kBDeclaration
Declaración de conformidad International 2022-10-25
PDF306,93 kBDeclaration
Declaración de conformidad International 2023-03-23
PDF284,72 kBDeclaration
Declaración de conformidad International 2023-03-23
PDF275,65 kB
Más descargas