The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/es/buscar
  • Menú
    • Catálogo de productos
    • Soluciones
    • Ideas e Información
    • Documentación & Downloads
    • Soporte
    • Empresa
    Cuenta
    • Inicio
    • Catálogo
    • Cajas y Arma­rios
    • Arma­rios de distribución hasta 4000 A
    • quadro evo - envol­ventes y acce­so­rios
    • FN951
    EAN
    3250612649518
    Cantidad
    1 uni.
    • quadro 5
    • quadro evo - envol­ventes y acce­so­rios
    • Ver más

    Junta adhesiva para asociación vertical y/o horizontal de armarios quadro5 /evo FN951

    Precio de venta
    65,71 €
    / uni. *
    65,71 €
    / uni. *
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista

    Iniciar sesión para crear una lista de productos

    Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

    Crea una cuenta Iniciar sesión

    Junta adhesiva para asociación vertical y/o horizontal de armarios quadro5 /evo

    FN951

    • Características técnicas
    • Valor medioambiental
    • Documentos
    • Más productos
    Características técnicas

    Características técnicas

    Dimen­siones
    • Altura
      31 mm
    • Anchura
      348 mm
    • Profun­didad
      364 mm

    Valor medioambiental

    Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

    Conforme RoHS Sí
    Conforme REACH Sí
    Sin halógenos Sí

    Certificaciones y documentos

    PEP - Floor standing steel enclosure, Quadro5, 2010x400x260mm (english)
    PDF
    3,54 MB
    REACH declaration FN951
    PDF
    Informe RoHS FN951
    PDF

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen FN951 | Hager España

      Imagen del producto FN951

    • Ficha técnica del producto

      Imagen Hager Ficha de datos de producto FN951 | Hager España

      Hager Ficha de datos de producto FN951

      Junta adhesiva para asociación vertical y/o horizontal de armarios quadro5 /evo

      PDF
    • Manual de instrucciones

      Imagen Manual de instrucciones International 2024-12-04 | Hager España

      Manual de instrucciones International 2024-12-04

      PDF
      3,97 MB
    • Folleto

      Imagen Folleto Armario quadro evo | Hager España

      Folleto Armario quadro evo

      PDF
      2,85 MB
      Imagen Folleto hw+, ACB, quadro evo | Hager España

      Folleto hw+, ACB, quadro evo

      PDF
      4,06 MB
      Imagen Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores | Hager España

      Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores

      PDF
      10,78 MB
    • Declaración de conformidad

      Imagen Declaración de conformidad International 2024-02-15 | Hager España

      Declaración de conformidad International 2024-02-15

      PDF
      380,56 kB
      Imagen Declaración de conformidad International 2024-02-15 | Hager España

      Declaración de conformidad International 2024-02-15

      PDF
      393,09 kB
      Imagen Declaración de conformidad en-GB 2024-09-17 | Hager España

      Declaración de conformidad en-GB 2024-09-17

      PDF
      394,42 kB
      Imagen Declaración de conformidad en-GB 2024-09-17 | Hager España

      Declaración de conformidad en-GB 2024-09-17

      PDF
      399,41 kB
      Imagen Declaración de conformidad en-GB 2026-04-01 | Hager España

      Declaración de conformidad en-GB 2026-04-01

      PDF
      538,80 kB
      Imagen Declaración de conformidad en-GB 2026-04-01 | Hager España

      Declaración de conformidad en-GB 2026-04-01

      PDF
      539,93 kB
      Imagen Declaración de conformidad en-GB 2026-04-02 | Hager España

      Declaración de conformidad en-GB 2026-04-02

      PDF
      503,38 kB
      Imagen Declaración de conformidad en-GB 2026-04-02 | Hager España

      Declaración de conformidad en-GB 2026-04-02

      PDF
      506,23 kB
      Imagen Declaración de conformidad en-GB 2026-04-07 | Hager España

      Declaración de conformidad en-GB 2026-04-07

      PDF
      461,69 kB
      Imagen Declaración de conformidad en-GB 2026-04-07 | Hager España

      Declaración de conformidad en-GB 2026-04-07

      PDF
      441,44 kB
      Imagen Declaración de conformidad en-GB 2026-07-22 | Hager España

      Declaración de conformidad en-GB 2026-07-22

      PDF
      632,18 kB
      Imagen Declaración de conformidad en-GB 2026-07-22 | Hager España

      Declaración de conformidad en-GB 2026-07-22

      PDF
      446,27 kB
      Imagen Declaration | Hager España

      Declaration

      Declaración de conformidad International 2023-09-26

      PDF
      360,17 kB
      Imagen Declaration | Hager España

      Declaration

      Declaración de conformidad International 2023-09-26

      PDF
      348,14 kB
    Más descargas

    Descubra el resto de productos de esta gama

      5
    • 1
      FM118 - Armario quadro5 de suelo, 1860x450x400 mm
      FM118
      Armario quadro5 de suelo, 1860x450x400 mm
      Precio de venta
      1.097,98 €
      / uni. *
      1.097,98 €
      / uni. *
    • 2
      FM219 - Armario quadro5 de suelo, 2010x700x400 mm
      FM219
      Armario quadro5 de suelo, 2010x700x400 mm
      Precio de venta
      2.389,64 €
      / uni. *
      2.389,64 €
      / uni. *
    • 3
      FM218 - Armario quadro5 de suelo, 1860x700x400 mm
      FM218
      Armario quadro5 de suelo, 1860x700x400 mm
      Precio de venta
      2.377,30 €
      / uni. *
      2.377,30 €
      / uni. *
    • 4
      FM119 - Armario quadro5 de suelo, 2010x450x400 mm
      FM119
      Armario quadro5 de suelo, 2010x450x400 mm
      Precio de venta
      1.118,56 €
      / uni. *
      1.118,56 €
      / uni. *
    • 5
      FL256Z - Resistencia calefactora  150 W
      FL256Z
      Resistencia calefactora 150 W
      Precio de venta
      267,38 €
      / uni. *
      267,38 €
      / uni. *

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U