Kit equip. 200x600 mm, para aparamenta modular, 24M, para arm. Quadro4/5/Plus UC205

EAN
3250616132054
Cantidad
2 PCEs
Grupo
12
88,68 €
/ uni. *

Características técnicas

Configuración
  • Número de módulos
    24
Dimensiones
  • Profundidad del producto instalado
    15 mm
  • Altura del producto instalado
    200 mm
  • Anchura del producto instalado
    600 mm
Capacidad
  • Número de mitades de módulo para bornes
    48
Equipo
  • Número de unidades
    48
  • Número de filas de la caja
    1
  • Número de tramos a lo ancho
    2
  • Número de perfiles DIN
    1
  • Accesoriable
    No
  • Número de pasos en altura
    8
Normas
  • Directiva europea WEEE
    no afectado

Texto para prescripción

Kit equip. 200x600 mm, para aparamenta modular, 24M, para arm. Quadro4/5/Plus
Kit de equipamiento 200x600 mm, para aparamenta modular, 24M, para armarios quadro4/5/plus

Copiar o exportar en GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Copiado !
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.