Armario Quadro5 de suelo, 1860x900x400 mm FM318

EAN
3250612633180
Cantidad
1 uni.
Grupo
12
Precio de venta
2.375,97 €
/ uni. *

Características técnicas

Configuración
  • Número de módulos
    396
Compatibilidad
  • suitableforlightningprotection
    No
Corriente eléctrica
  • Corriente asignada nominal
    630 A
Dimensiones
  • Profundidad de montaje
    400 mm
  • Profundidad del producto instalado
    400 mm
  • Profundidad interna
    400 mm
  • Altura del producto instalado
    1860 mm
  • Anchura del producto instalado
    900 mm
  • Ancho de las unidades de división
    24
  • cabinetsidewallmaterialthickness
    1.2 mm
Puerta, tapa
  • materialthicknesscabinetcover
    1.5 mm
  • Bloqueable por candado
    No
  • hastransparentcoverordoor
    No
Materiales, acabados, colores
  • Color
    Blanco
  • Color
    blanco 
  • Color RAL
    RAL 9010 - Blanco puro
  • Material
    Metal
  • Tipo de tratamiento de la superficie
    Zincado
Instalación, montaje
  • Adaptado a uso interno
    No
Equipo
  • Número de filas de la caja
    12
  • Número de tramos a lo ancho
    3
  • cabinetflangeplatesopeningquantity
    2
  • canbeextended
Normas
  • Directiva europea WEEE
    no afectado
Seguridad
  • Índice de protección contra choques mecánicos, IK
    IK10
  • Índice de protección IP
    IP55
  • Clase de protección
    Clase I
  • mainfireresistanceexx
    -

Texto para prescripción

Armario Quadro5 de suelo, 1860x900x400 mm
Armario quadro5 de suelo, 1860x900x400mm Suministrados con patas de fijación y zócalo de 150 mm. Armarios de estructura monobloc en chapa de acero zicado con recubrimiento pintura epoxi. RAL 9010. Grado de protección: IP30 sin puerta / IP55 con puerta Grado de resistencia mecánica: IK08 sin puerta / IK10 con puerta Corriente nominal máxima: 630 A. Tensión de aislamiento Ui: 690V c.a. Corriente asignada de cortocircuito: 35 kA. Aislamiento Clase I Certificado de acuerdo con las normas UNE EN 61439-1, -2

Copiar o exportar en GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Copiado !
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.