The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/es/buscar
  • Menú
    • Catálogo de productos
    • Soluciones
    • Ideas e Información
    • Documentación & Downloads
    • Soporte
    • Empresa
    Cuenta
    • Inicio
    • Catálogo
    • Cajas y Arma­rios
    • Arma­rios de distribución hasta 630 A
    • quadro - kits de equipa­miento
    • UC964
    EAN
    3250616139640
    Cantidad
    1 uni.
    • quadro - kits de equipa­miento

    Rejilla para aparamenta no modular 600x500 mm, para armarios quadro4/5/plus UC964

    Precio de venta
    289,64 €
    / uni. *
    289,64 €
    / uni. *
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista

    Iniciar sesión para crear una lista de productos

    Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

    Crea una cuenta Iniciar sesión

    Rejilla para aparamenta no modular 600x500 mm, para armarios quadro4/5/plus

    UC964

    • Características técnicas
    • Valor medioambiental
    • Documentos
    • Más productos
    Características técnicas

    Características técnicas

    Dimen­siones
    • Altura
      600 mm
    • Anchura
      500 mm
    • Profun­didad
      125 mm
    Mate­riales
    • Mate­rial
      Acero
    • Trata­miento
      Zincado
    Seguridad
    • Clase de protec­ción
      Clase de aisla­miento I

    Valor medioambiental

    Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

    Conforme RoHS Sí
    Sin halógenos Sí

    Certificaciones y documentos

    PEP - quadro 5 1260x900 (English)
    PDF
    16,08 MB
    REACH declaration UC964
    PDF
    Informe RoHS UC964
    PDF

    Documentos

    • Ficha técnica del producto

      Imagen Hager Ficha de datos de producto UC964 | Hager España

      Hager Ficha de datos de producto UC964

      Rejilla para aparamenta no modular 600x500 mm, para armarios quadro4/5/plus

      PDF
    • Folleto

      Imagen Folleto Armario quadro evo | Hager España

      Folleto Armario quadro evo

      PDF
      2,85 MB
      Imagen Folleto hw+, ACB, quadro evo | Hager España

      Folleto hw+, ACB, quadro evo

      PDF
      4,06 MB
      Imagen Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores | Hager España

      Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores

      PDF
      10,78 MB
    • Declaración de conformidad

      Imagen Declaración de conformidad en-GB 2026-04-02 | Hager España

      Declaración de conformidad en-GB 2026-04-02

      PDF
      506,23 kB
      Imagen Declaración de conformidad en-GB 2026-04-02 | Hager España

      Declaración de conformidad en-GB 2026-04-02

      PDF
      503,38 kB
      Imagen Declaración de conformidad en-GB 2026-07-22 | Hager España

      Declaración de conformidad en-GB 2026-07-22

      PDF
      651,83 kB
      Imagen Declaración de conformidad en-GB 2026-07-22 | Hager España

      Declaración de conformidad en-GB 2026-07-22

      PDF
      476,89 kB
      Imagen Declaración de conformidad en-GB 2026-07-22 | Hager España

      Declaración de conformidad en-GB 2026-07-22

      PDF
      382,23 kB
      Imagen Declaration | Hager España

      Declaration

      Declaración de conformidad International 2023-04-25

      PDF
      387,46 kB
      Imagen Declaration | Hager España

      Declaration

      Declaración de conformidad International 2023-04-25

      PDF
      395,23 kB
      Imagen Declaration | Hager España

      Declaration

      Declaración de conformidad International 2023-04-25

      PDF
      300,14 kB
      Imagen Declaration | Hager España

      Declaration

      Declaración de conformidad International 2023-04-25

      PDF
      310,01 kB
      Imagen Declaration | Hager España

      Declaration

      Declaración de conformidad International 2021-12-09

      PDF
      474,16 kB
      Imagen Declaration | Hager España

      Declaration

      Declaración de conformidad International 2021-12-09

      PDF
      529,86 kB
    Más descargas

    Descubra el resto de productos de esta gama

      5
    • 1
      UC010H - Kit equip. vert. 300x350 mm, int. x160, mando directo, arm. q4/5/plus, clase I
      UC010H
      Kit equip. vert. 300x350 mm, int. x160, mando directo, arm. q4/5/plus, clase I
      Precio de venta
      86,17 €
      / uni. *
      86,17 €
      / uni. *
    • 2
      UC011H - Kit equip. vert. 300x600 mm, int. x160, mando directo, arm. q4/5/plus, clase I
      UC011H
      Kit equip. vert. 300x600 mm, int. x160, mando directo, arm. q4/5/plus, clase I
      Precio de venta
      111,56 €
      / uni. *
      111,56 €
      / uni. *
    • 3
      UC205 - Kit equip. 200x600 mm, para aparamenta modular, 24M, para arm. quadro4/5/plus
      UC205
      Kit equip. 200x600 mm, para aparamenta modular, 24M, para arm. quadro4/5/plus
      Precio de venta
      98,26 €
      / uni. *
      98,26 €
      / uni. *
    • 4
      UC243EM - Kit equip. 200x800 mm, aparamenta de medida 96x96   q4/5/plus
      UC243EM
      Kit equip. 200x800 mm, aparamenta de medida 96x96 q4/5/plus
      Precio de venta
      112,62 €
      / uni. *
      112,62 €
      / uni. *
    • 5
      UC162XD - kit 1 interruptor automático serie h3, x160,m.vertical, quadro evo,600x200 mm
      UC162XD
      kit 1 interruptor automático serie h3, x160, m.vertical, quadro evo, 600x200 mm
      Precio de venta
      122,05 €
      / uni. *
      122,05 €
      / uni. *

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U