The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/es/buscar
  • Menú
    • Catálogo de productos
    • Soluciones
    • Ideas e Información
    • Documentación & Downloads
    • Soporte
    • Empresa
    Cuenta
    • Inicio
    • Catálogo
    • Cajas y Arma­rios
    • Arma­rios de distribución hasta 4000 A
    • quadro evo - sistemas de distribución de energía y cone­xión<br/>
    • UT87C
    EAN
    3250616306431
    Cantidad
    2 Piezas
    • quadro 4
    • quadro 5
    • quadro - sistemas de distribución de energía
    • quadro evo - sistemas de distribución de energía y cone­xión
    • Ver más

    Pletina de cobre para circuito de protección, 25x5x900 mm, arm. quadro4/5/plus UT87C

    Precio de venta
    156,82 €
    / uni. *
    156,82 €
    / uni. *
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista

    Iniciar sesión para crear una lista de productos

    Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

    Crea una cuenta Iniciar sesión

    Pletina de cobre para circuito de protección, 25x5x900 mm, arm. quadro4/5/plus

    UT87C

    • Características técnicas
    • Valor medioambiental
    • Documentos
    • Más productos
    Características técnicas

    Características técnicas

    Corriente eléc­trica
    • Corriente nominal IN
      160 A
    Dimen­siones
    • Anchura/grosor de la barra de cone­xión
      25 - 25 mm
    • Altura de la barra
      5 mm
    Equipo
    • Número de sección en anchura
      3
    • Tipo de barra
      Plano

    Valor medioambiental

    Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

    Conforme RoHS Sí
    Conforme REACH Sí

    Certificaciones y documentos

    REACH declaration UT87C
    PDF
    Informe RoHS UT87C
    PDF

    Documentos

    • Ficha técnica del producto

      Imagen Hager Ficha de datos de producto UT87C | Hager España

      Hager Ficha de datos de producto UT87C

      Pletina de cobre para circuito de protección, 25x5x900 mm, arm. quadro4/5/plus

      PDF
    • Folleto

      Imagen Folleto Armario quadro evo | Hager España

      Folleto Armario quadro evo

      PDF
      2,85 MB
      Imagen Folleto hw+, ACB, quadro evo | Hager España

      Folleto hw+, ACB, quadro evo

      PDF
      4,06 MB
      Imagen Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores | Hager España

      Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores

      PDF
      10,78 MB
    Más descargas

    Descubra el resto de productos de esta gama

      5
    • 1
      KS72C - Pletina de cobre perforada de 1000x12x6 mm, 160A
      KS72C
      Pletina de cobre perforada de 1000x12x6 mm, 160A
      Precio de venta
      218,78 €
      / uni. *
      218,78 €
      / uni. *
    • 2
      UC828 - Pantalla protección 212x990 mm, embarrado inclinado 630A, arm. quadro4/5/plus
      UC828
      Pantalla protección 212x990 mm, embarrado inclinado 630A, arm. quadro4/5/plus
      Precio de venta
      111,27 €
      / uni. *
      111,27 €
      / uni. *
    • 3
      UC827 - Pantalla protección 294x990 mm para embarrado 630A, armarios quadro4/5/plus
      UC827
      Pantalla protección 294x990 mm para embarrado 630A, armarios quadro4/5/plus
      Precio de venta
      57,60 €
      / uni. *
      57,60 €
      / uni. *
    • 4
      JP024 - Obturador 24M para armarios quadro4, quadro5 y quadro evo, blanco (RAL9010)
      JP024
      Obturador 24M con precortes cada 1/2 M para tapas metálicas
      Precio de venta
      11,00 €
      / uni. *
      11,00 €
      / uni. *
    • 5
      UC832 - Pletina de cobre perforada M6 1000x20x5 mm, para armarios quadro4/5/plus
      UC832
      Pletina de cobre perforada M6 1000x20x5 mm, para armarios quadro4/5/plus
      Precio de venta
      151,34 €
      / uni. *
      151,34 €
      / uni. *

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U